SACE Tmax 1000V DC und 1150V AC

Für Anwendungen bis 1000 V DC und 1150 V AC

In den letzten Jahren hat es eine zunehmende Forderung nach hoher Betriebsspannung in Industrieanlagen gegeben. ABB Tmax T4, T5 und T6 Leistungsschalter für DC-Anwendungen bis 1000 V oder AC‑Anwendungen bis 1150 V sind die Antwort auf diese Art von Anforderungen. Typische Anwendungen sind Anlagen im Bergbau, Straßen- und Eisenbahntunnel, allgemeine elektrische Transport- und Industrieanwendungen.

Tmax Kompaktleistungsschalter bieten die besten Leistungen im Niederspannungsbereich mit Ausschaltvermögen von 1000 V DC und 1150 V AC. Deshalb sind Tmax T4, T5 und T6 weit verbreitet für den Einsatz in Untertage-Bergbau-Anwendungen auf der ganzen Welt. Tmax Leistungsschalter sind mit einem großen Angebot an thermomagnetischen und elektronischen Auslösern erhältlich: 

  • TMD: einstellbarer thermischer Schwellwert und fester magnetischer Schwellwert
  • TMA: einstellbare thermische und magnetische Schwellwerte
  • PR221DS, PR222DS/P mit Schutzfunktionen gegen Überlast, Kurzschluss und Erdschluss
  • PR222DS/PD zusätzlich mit der integrierten Dialogfunktion Modbus RTU
  • PR222MP speziell für den Motorschutz

Tmax Leistungsschalter für Anwendungen bis 1000 V DC und 1150 V AC haben die gleichen kompakten Abmessungen wie die Standard-Modelle. Verfügbarkeit in fester, Plug-in- und ausfahrbarer Version zusammen mit der Kompatibilität mit Standard-Zubehör sind garantiert.

mining

 

Select region / language