Tmax PV

SACE Tmax PV Kompaktleistungsschalter und Kompaktlasttrennschalter

Wenn in DC Produktionsanlagen und -Verteilnetzen hohe Spannungen vorherrschen und der Einsatz von Niederspannungsschaltern erforderlich ist, sind Tmax PV Kompaktschalter eine perfekte Lösung.


Sechs Baugrössen von 160 A bis zu 1600 A stehen in der 4-poligen Ausführung als Lasttrennschalter nach der IEC 60947-3 bis 1100 V DC zur Verfügung. Darüber hinaus sind für Spannungen bis zu 1500 V DC für die zunehmend anspruchsvollen Applikationen Tmax PV Lasttrennschalter bis zu 1600 A und Tmax PV Leistungsschalter bis zu 250 A verfügbar. Brückenverbinder sind eine verfügbare Option zur Erhöhung von Sicherheit und einfacher Installierbarkeit. Der Einsatz von Zubehör aus der Standardbaureihe Tmax T rundet das Portfolio ab.

Vorteile:
  • Hohe DC Bemessungsspannungen bis zu 1500 V
  • Kompakte Abmessungen
  • Flexibilität in der Anwendung
  • Umfangreiches Zubehör

Eigenschaften:
  • Optimal für Applikationen von neuen smarten industriellen Gleichstromnetzen
  • 4-polige Lasttrennschalter bis 1600 A
  • Thermomagnetische Schutzauslöser bis zu 250 A bei Leistungsschaltern bis zu 1500 V DC
  • Vorverkabeltes Zubehör möglich

Erfahren Sie mehr zu unserem Produktangebot

 

Weitere Anwendungen

 

Select region / language