SACE Tmax XT

Tmax XT Kompaktleistungsschalter und -Lasttrennschalter gewährleisten bei geringer Größe einen Einsatz von bis zu 500 V DC. In 3- und 4-poliger Ausführung sind sie einfach zu installieren und bieten mehr Sicherheit. Die Baureihe deckt mit den vier Baugrößen XT1 bis XT4 die Anforderungen bis zu 250 A ab. 

Vorteile

  • Hohes Ausschaltvermögen bei kompakten Abmessungen
  • Besonders einfach zu installieren
  • Erhöhte Sicherheit für Bediener

Eigenschaften

  • Ausschaltvermögen bis zu 100 kA bei 500 V DC
  • Click-in und vorverkabeltes elektrisches Zubehör verfügbar
  • Steckbare und ausfahrbare Versionen verfügbar

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Erfahren Sie mehr zu unserem Produktangebot

 

Produkte und Downloads

Produkte
Downloads
Loading documents

Erfahren Sie mehr

Zertifizierungen
Software und Tools

Zertifizierungen


SACE Tmax XT Leistungsschalter und Zubehör sind in Übereinstimmung mit folgenden Normen entwickelt, hergestellt und getestet:

  • Norm IEC 60947-2
  • EU-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG
  • EU-EMV-Richtlinie 2004/108/EG zur elektromagnetischen Verträglichkeit

Das Qualitätssicherungssystem von ABB SACE erfüllt folgende Normen:

  • ISO 9001 (internationale Norm)
  • EN ISO 9001 (äquivalente europäische Norm)
  • UNI EN ISO 9001 (äquivalente italienische Norm)

Das Qualitätssicherungssystem von ABB SACE hat 1990 die erste RINA-Zertifizierung erhalten.

Umweltschutz hat Priorität für ABB SACE. Bestätigt wird dies durch ein Umweltmanagementsystem, das von RINA entsprechend ISO 14001 zertifiziert wurde. 1999 wurde das Umweltmanagementsystem mit dem Arbeitsschutzmanagementsystem entsprechend OHSAS 18001 und 2005 mit SA 8000 (Social Accountability 8000) zu einer umfassenden Selbstverpflichtung zur Achtung von Geschäftsethik und Arbeitsbedingungen integriert.

Die Konformität mit ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 und SA8000 ermöglichte die RINA "Best Four" Zertifizierung.

 

Select region / language