Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

CR-P Reihe

Die steckbaren Leiterplattenrelais


Die steckbaren Interface-Relais der CR-P Reihe werden zur galvanischen Trennung, Verstärkung und Signalanpassung zwischen elektronischen Steuerungen, beispielsweise SPS, PC oder Feldbussystemen und der Ebene der Sensoren/Stellglieder verwendet.

Die CR-P Reihe bietet beste Stromschaltfähigkeiten in einem Relaisgehäuse der Schutzart IP67. Zusätzlich stehen 9 verschiedene Spulenspannungen für den weltweiten Einsatz zur Verfügung. Auch Ausführungen mit Goldkontakten sind verfügbar, die zum Schalten von empfindlichen Signalen unerlässlich sind.


Vorteile

  • Schalten hochwertiger Kontakte auf kleiner Fläche
  • Geeignet für raue Umgebungen mit Schutzart IP67
  • Anpassbar mit steckbaren Funktionsmodulen


Eigenschaften

  • 9 verschiedene Spulenspannungen 12-110 V DC / 24-230 V AC
  • 1 Wechslerkontakt (16 A) oder 2 Wechslerkontaktversion (8 A)
  • Optional mit vergoldeten Kontakten
  • Logischer und Standardsockel
  • Kadmiumfreier Kontaktwerkstoff
  • Steckbare Funktionsmodule sowie RC-Glieder und Varistoren erhältlich

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Produktauswahl und Downloads

Produktauswahl
Downloads
Um den eConfigure Produktkatalog in einem neuen Fenster zu öffnen, klicken Sie bitte hier.
Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns