CR-U Reihe

Interface-Relais CR-U: Bis zu 3 Wechslerkontakte mit Prüftaste und LED-Anzeige

Die steckbaren Interface-Relais der CR-U Reihe von ABB dienen zur galvanischen Trennung, Signalverstärkung und Signalanpassung zwischen elektronischen Steuerungen (SPS, PC, Feldbussysteme) und Sensoren/Stellgliedern. Die CR-U Reihe bietet bis zu 3 Kontakte in einem Relais und eine eingebaute Prüftaste zur schnellen und einfachen Schaltkreisprüfung.

Mit 12 verschiedenen Spulenspannungen (12-220V DC / 24-230V AC) ermöglicht die CR-U Reihe weltweiten Einsatz. Verfügbar mit 2 (10A) oder 3 Wechslerkontakten (10A), wahlweise mit oder ohne eingebauter LED. Steckbare Funktionsmodule (RC-Glieder, Varistoren) erweitern die Anwendungsmöglichkeiten.

Ihre Vorteile: 3 Kontakte in einem Relais reduzieren Verdrahtungszeit, manuelle Prüftaste verkürzt Prüfzeit, anpassbar mit steckbaren Funktionsmodulen.

Technische Highlights: 12 Spulenspannungen, bis 3 Wechsler (10A), Prüftaste mit Verriegelung, optionale LED-Anzeige, logischer/Standardsockel.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Weitere Informationen

Produktauswahl
Dokumente
Loading documents

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language