Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

Niveauüberwachungsrelais

CM-ENS Reihe

Hochleistungs Füllstandsüberwachung


Die Niveauüberwachungsrelais CM-ENS übernehmen die Regelung und Steuerung von Füllständen und Mischungsverhältnissen leitfähiger Flüssigkeiten. Kann für Überlaufschutz, Trockenlaufschutz, Befüll- und Entleeranwendungen, sowie Alarm bei max. und min. Füllständen verwendet werden. Um ein unbeabsichtigtes Auslösen durch Wellenbildung in einem Behälter zu vermeiden, kann eine wählbare Ansprech- oder Rückfallverzögerung eingestellt werden. Geeignete Elektroden sind als Zubehör erhältlich.
Das Gerät ist mit zwei verschiedenen Klemmenausführungen verfügbar. Sie können zwischen der bewährten Schraubanschlusstechnik (Doppelkammer-Kasten-Anschlussklemmen) und der vollständig werkzeugfreien Easy Connect Technik (Push-in Klemmen) wählen.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?



Erfahren Sie mehr

Produktinformation
Produktauswahl
Dokumente

Vorteile

  • Schützen Sie Ihre Pumpen vor Trockenlauf
  • Halten Sie Ihre Prozesse stabil
  • Der Überlaufschutz für Ihr System
  • Anschlussklemmen wählbar, Schraubklemmen und Push-In Klemmen

Eigenschaften

  • Weitbereichversorgung 24-240 V AC/DC 
    Kaskadierbar
  • Hohe EMV-Störfestigkeit
  • Einstellbare Ansprechempfindlichkeit 0,1-1000 kΩ
  • Regelung von einem oder zwei Füllständen (min/max)
  • Füllen (AUF) oder Entleeren (AB), einstellbar über frontseitiges Potenziometer
  • Wählbare Ansprech- oder Rückfallverzögerung
  • 2 Wechsler (SPDT)
  • 3 LEDs für Betriebszustandsanzeige
  • Schraubanschlusstechnik oder Push-in Anschlusstechnik verfügbar
  • Gehäusematerial für höchste Brandschutzklasse UL 94 V-0
  • Werkzeuglose Montage und Demontage auf DIN-Schiene
  • 22,5 mm (0,89 in) breit
Um den eConfigure Produktkatalog in einem neuen Fenster zu öffnen, klicken Sie bitte hier.
Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns