CT-E Reihe

Die preis-leistungsoptimierten elektronischen Zeitrelais


Mit ihrem äußerst günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis eignet sich die CT-E Reihe ideal für den Serieneinsatz. 56 Singlefunktionsgeräte mit 5 unterschiedlichen Singlezeitbereichen sowie 2 Multifunktionsgeräte mit 6 Funktionen und 8 Zeitbereichen bieten die größtmögliche Flexibilität für nahezu jede Anwendung. Für Anwendungen mit hoher Schalthäufigkeit bietet die CT-E Reihe kontaktlose Zeitrelais mit Halbleiterausgang.


Vorteile

  • Preis-Leistungs-Verhältnis optimiert
  • Zeitersparnis durch einfache Einstellung
  • Geringere Produktauswahlzeiten durch große Produktvielfalt


Eigenschaften

  • Weltweite Zulassungen
  • Single- und multifunktionale Geräte verfügbar
  • Versionen mit Halbleiterausgang verfügbar
  • LEDs zur Statusanzeige
  • 5 Single- oder 8 Multifunktionszeitbereiche

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

 

Produktauswahl und Downloadbereich

Produktauswahl
Downloadbereich
Um den eConfigure Produktkatalog in einem neuen Fenster zu öffnen, klicken Sie bitte hier.
Loading documents

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language