CT-S Reihe

Zeitrelais CT-S Reihe: Universelle High-End-Lösung mit bis zu 11 Zeitfunktionen


Die Zeitrelais-Reihe CT-S ist die wirtschaftlichste und universellste Zeitrelaislösung von ABB. Mit 16 Multifunktions- und 26 Singlefunktionsgeräten bietet die CT-S Reihe bis zu 11 Zeitfunktionen für höchste Flexibilität in allen Anwendungen. Die Zeitrelais verfügen über 7 oder 10 Zeitbereiche von 0,05 Sekunden bis 300 Stunden und decken damit alle Zeitsteuerungsanforderungen ab.

Jedes CT-S Zeitrelais ist in zwei Anschlusstechniken verfügbar: mit bewährten Doppelkammer-Kasten-Anschlussklemmen oder der innovativen, vibrationsfesten Easy Connect Technik für höchste Betriebssicherheit.

Ihre Vorteile: Easy Connect Technik mit exzellenter Vibrationsfestigkeit, Zeitersparnis durch einfache Einstellung und geringere Produktauswahlzeiten dank größter Produktvielfalt.

Technische Highlights: Weltweite Zulassungen, weite Steuerspannungsbereiche, LED-Statusanzeige und 42 Varianten für alle Zeitsteuerungsaufgaben.

 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?


Produktmerkmale

Weitere Informationen

Produktauswahl
Dokumente
Loading documents

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language