Global site

Unsere Webseite verwendet Cookies, um Ihnen ein verbessertes Nutzungserlebnis zu ermöglichen und Ihnen nur für Sie relevante Werbung basierend auf Ihrer Nutzung unserer Webseite anzuzeigen. Informationen zu Cookies

System pro E Control

Steuer- und Bediengehäuse

System pro E Control ist das ABB-Angebot für Automatisierungs-, Steuer- und Bediengehäuse in Industrieanwendungen und explosionsgefährdeten Umgebungen (ATEX).
Die Steuerschränke erfüllen mehrere internationale Standards, wie die IEC 62208 und die neue IEC 61439-1-2. Ihre Leistungen setzen Maßstäbe: Die hohen IP-Schutzgrade (nach IEC 60529) und mechanischen Beanspruchungen nach IK 10 (nach IEC 62262) ermöglichen die Installation in den meisten industriellen Umgebungen.

Unsere IS2 sind nach dem IEEE Std 693 gegen Vibrationen getestet.
Ihre hohe mechanische Leistung, Robustheit und Belastbarkeit ermöglichen die Montage in Produktionslinien, Motor Control Center und in allen typischen 19 Zoll Rack-Anwendungen. 

Darüber hinaus eignet sich die neue Reihe der System pro E Control aus Edelstahl AISI 304, V2A (ISX, AMX) ideal für den Außenbereich und für Umgebungen, in denen ein hohes Maß an Hygiene erforderlich ist.

Ab 2019 wird das Angebot der ABB an Steuer- und Bediengehäuse durch den SR1 und den Gemini erweitert. Dank dieser Gehäuse schließt die ABB nun ihre Produktlücke. Somit bietet ABB nun alles aus einer Hand im Niederspannungssegment. Durch das umfangreiche Angebot an Zubehör lassen sich die beiden neuen Gehäuse ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen.


Vorteile

  • Die IS2 Gehäuse bieten die Möglichkeit zur Realisierung von angereihten Steuerschränken für die Steuerung komplexer Industrieanlagen. Sie eignen sich zur Bodenaufstellung mit der Möglichkeit zum Zugriff von der Seite, von hinten und zur Einstellung der Position der Montageplatte.
  • Durch ihren modularen Aufbau sind sie einfach zu konfigurieren und individuell für jede Applikation einsetzbar.
  • Auch als PC-Bediengehäuse, 19 Zoll Rack Gestelle und als Formunterteilung erhältlich.
  • Mit einem umfangreichen Angebit an Zubehör können individuelle Anforderungen realisiert werden.
  • Metall-, Glas- und Edelstahltüren sind individuell konfigurierbar.
  • ABB verfügt über ein ganzheitliches Produktportfolio für den OEM-Kanal  
  • Das innovative Co-Spritzgussverfahren verleiht dem Gemini trotz geringem Gewichts eine hohe Robustheit

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Produkte

 

Produkte und Dokumente

Produkte
Dokumente
Loading documents

 

Weitere Produkte zum Thema System pro E control

 

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns