Die Netzteile der Baureihe CP-C.1 sind die modernen Hochleistungs-Schaltnetzteile von ABB. Mit exzellenter Effizienz, hoher Zuverlässigkeit und innovativer Funktionalität sind sie für alle industriellen Anwendungen geeignet. Die Schaltnetzteile zeichnen sich durch eine integrierte Leistungsreserve von max. 50% und einem Wirkungsgrad von bis zu 94% aus. Ebenfalls bieten sie dem Anwender Überhitzungsschutz und eine aktive Leistungsfaktorkorrektur für den optimalen Einsatz im Schaltschrank. Ausgestattet mit einem breitem AC und DC Eingangsspannungsbereich und weltweit anerkannten Normen stellen die Netzteile der Baureihe CP-C.1 die bevorzugte Wahl für professionelle Gleichstromanwendungen dar.
Vorteile
- Die Leistungsreserve von bis zu 50% stellt den Betrieb der Anlage bei schweren Lasten sicher
- Energieeinsparungen während des Betriebs durch einen Wirkungsgrad von bis zu 94%
- Die schmale Baubreite und die geringe Wärmeentwicklung sind optimal für den Einsatz im Schaltschrank geeignet
- Zuverlässig in einer rauen Umgebung mit hohen Temperaturen und extremen Bedingungen
Eigenschaften
- Nennausgangsspannung von 24 V DC
- Bemessungsausgangsströme von 5 A, 10 A und 20 A
- Nennleistung von 120 W, 240 W, 480 W
- Hoher Wirkungsgrad von bis zu 94%
- Umgebungstemperaturbereich während des Betriebs: -25 … + 70 °C
- Freie Konventionskühlung
Ex-Zulassungen: