Explosionsgefährdeter Bereich
Elektronische Kompaktstarter
Eine kompakte Lösung mit hoher Funktionalität
Die elektronischen Kompaktstarter der Baureihe HF sind innovative Hybridstarter für Motoren bis 3 kW/400 V in einem Baubreitenmaß von 22,5 mm. Trotz ihrer geringen Baubreite beinhalten die Geräte die Funktionen Direktstart, Wendestart, Überlastschutz sowie die Sicherheitsfunktionalität für Not-Halt. Durch die Hybrid-Technik aus Halbleitern und Bypass-Kontakten eignen sich HF-Starter besonders für Anwendungen mit häufigen Schaltvorgängen und sind dabei verlustarm.
Vorteile
- Zuverlässig in rauen Umgebungen wie Öl und Gas, chemische Industrie
- Vorwärts- und Rückwärtsbetrieb, Motorschutz, Not-Aus: alles inklusive
- Platzsparend bis zu 90% bei nur 22,5 mm Breite
- Bis zu 75% reduzierte Verdrahtungs- und Installationszeit und damit weniger fehleranfällige Verdrahtung
- Lastfreies Schalten mechanischer Kontakte über Bypass reduziert Leistungsverluste um bis zu 34%
Eigenschaften
- Zugelassen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
- Bis 3 kW, 400 V AC und 9 A für ohmsche Lasten
- Passend für DIN-Schiene
- Gesteuert über 24VDC PLC-Ausgang
- Vorverdrahteter Reversierstarter
- Elektrische Lebensdauer: 30 Millionen Betriebszyklen
Ex-Zulassungen