Explosionsgefährdeter Bereich
Elektronische Überlastrelais
Motorschutz gegen Überlast und Phasenausfall
Elektronische Überlastrelais mit Eigenstromversorgung schützen im Überlastfall oder bei Phasenausfall Motoren zuverlässig und präzise. Zusammen mit Schützen bilden die Relais eine kompakte Starterlösung.
Vorteile
- Zuverlässig in rauen Umgebungen wie Öl und Gas, chemische Industrie
- Zuverlässiger Schutz für Motoren
- Einfach zu erstellen
- Optimierte Anpassung an ABB-Schütze
- Reduzierte Logistikkosten und verbessert durch drei Auslöseklassen in einem Gerät
- Einzelne Montagesätze und Draht-Reset für die Fernbedienung sind für bestimmte Anwendungen verfügbar
Eigenschaften
- Zugelassen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
- Wählbare Auslöseklasse (10E, 20E, 30E)
- Einstellbare Stromeinstellbereiche
- Überlastschutz mit Phasenverlustempfindlichkeit
- Temperaturkompensiert bis + 70 ° C und Eigenversorgung
- Automatischer oder manueller Reset, plombierbar
Ex-Zulassungen