Explosionsgefährdeter Bereich

Thermische Überlastrelais

Motorschutz gegen Überlast und Phasenausfall

Thermische Überlastrelais bieten auf wirtschaftliche Weise elektromechanischen Schutz im Hauptstromkreis. Im Überlastfall oder bei Phasenausfall schützen sie Motoren zuverlässig. Zusammen mit Schützen bilden die Relais eine kompakte Starterlösung.


Vorteile
  • Zuverlässig in rauen Umgebungen wie Öl und Gas, chemische Industrie
  • Zuverlässiger Schutz für Motoren
  • Einfach zu erstellen
  • Optimierte Anpassung an ABB-Schütze
  • Einzelne Montagesätze und Draht-Reset für die Fernbedienung sind für bestimmte Anwendungen verfügbar

Eigenschaften
  • Zugelassen für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen
  • Auslöseklasse 10
  • Einstellbare Stromeinstellbereiche
  • Überlastschutz mit Phasenverlustempfindlichkeit
  • Temperaturkompensation bis + 60 ° C
  • Automatischer oder manueller Reset, plombierbar

Ex-Zulassungen

  • ATEX, IEC-Ex

Produkte und Dokumente

Produkte
Dokumente
Loading documents

Weitere Produkte

Select region / language