Explosionsgefährdeter Bereich

Thermistor-Motorschutzrelais der CM-MSx Reihe

Schützt Motoren vor Überhitzung

Die Thermistor-Motorschutzrelais der CM-MSx Reihe werden zur Überwachung von Motoren mit PTC Kaltleiterfühler verwendet. Die Temperaturfühler sind in die Wicklungen der Motoren eingebaut und messen unmittelbar die Motorerwärmung. Die direkte Temperaturmessung ermöglicht es den Thermistor‑Motorschutzrelais, verschiedene Motorbetriebsbedingungen wie Überhitzung, Überlast oder unzureichende Kühlung auszuwerten. Abhängig vom Produkt ist auch die ATEX-Zulassung für den Einsatz in Gefährdungsbereichen verfügbar.


Umweltschutz
  • Kurzschluss-Erkennung
  • Manueller Reset
  • Die Abdeckung vieler international gültiger Zulassungen und Kennzeichnungen garantiert beste Qualität und Konformität mit der aktuellen Version der Produktnorm DIN EN 60947-8: 2013-07 und IEC/EN 60947-8

Verbessern Sie die Effizienz der Installation
  • Einfach zu bedienen aufgrund der Fähigkeit, zwischen verschiedenen Betriebszuständen und Fehlern zu unterscheiden
  • Überprüfen Sie den Status der Anwendung durch Lesen der Front-LEDs
  • Ausgezeichnete Dokumentationen in Bezug auf Datenblätter, Bedienungsanleitungen und den EPR-Katalog bieten alle notwendigen Informationen zur Auswahl, Installation und Konfiguration dieser Produkte
  • Schnelle und zuverlässige Verdrahtung durch Verwendung der Push-In-Variante der CM-MSx-Familie
  • Komplett werkzeuglose Montage und Demontage vereinfacht den Montageprozess
  • Einstellungen über die frontseitigen DIP-Schalter, die durch das Marker-Label abgedeckt sind

Zuverlässig unter extremen Bedingungen
  • Zugelassen nach lokalen und internationalen Standards für viele Anwendungen wie Industrie, erneuerbare Energien, Marine-Sektor und gefährliche und explosive ATEX-Umgebungen
  • Verlassen Sie sich auf den technischen Support von ABB, der von unserem globalen Servicenetzwerk unterstützt wird und bei Bedarf schnell Hilfe leisten kann
  • Zugelassen nach lokalen und internationalen Standards für viele Anwendungen wie Industrie, erneuerbare Energien, Marine-Sektor und gefährliche und explosive ATEX-Umgebungen

Ex-Zulassungen

  • ATEX

Produkte und Dokumente

Produkte
Dokumente
Loading documents

Weitere Produkte

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language