In Verbindung mit der kostenlosen „Welcome für myBUSCHJAEGER” App werden Smartphone und Tablet-PC zur mobilen Video-Innenstation der Türkommunikationsanlage. Damit kann man nicht nur auf dem Sofa oder im Bad den Besucher vor der Tür begrüßen, sondern auch vom Büro oder Hotelzimmer aus. Und das alles ganz einfach und unkompliziert. Einzige Voraussetzung: Ein Busch-Jaeger IP-Gateway mit Router-Anbindung im Heimnetzwerk. Spezielle Einstellungen am Router sind nicht erforderlich, da die Verbindung zwischen dem Gateway und den Apps über die Server des myBUSCH-JAEGER Portals abgewickelt werden. Sind mehrere Nutzer mit Smartphone oder Tablet an das Türkommunikationssystem angebunden, können unterschiedliche Nutzungsberechtigungen vergeben werden. Das sorgt für ein Höchstmaß an Sicherheit.
Funktionen des Busch-Welcome® IP Gateway
- Ermöglicht die Kommunikation zwischen der Busch-Welcome® Türkommunikation und dem lokalen IP-Netzwerk
- Ermöglicht die Nutzung des ComfortPanels als Türkommunikations-Innenstelle
- Ethernet-Anschluss (RJ-45)
- Ermöglicht die Nutzung der Busch-Welcome® APP