Das Türschloß neu definiert. Eine komfortable und sichere Methode zum Betreten von Gebäuden bieten die neuen Busch-Welcome® Zutrittskontroll-Module für die Außenstation.
Mit den drei Zutrittskontroll-Modulen Transponder, Tastatur und Fingerprint stellt Busch-Jaeger eine interessante Lösung für den Wohnbau oder Zweckbau vor. Einstellungen – wie Zugangsberechtigungen – können direkt am Modul vorgenommen werden. Für das Transponder-Modul sind Schlüsselkarten separat erhältlich.Das Tastatur-Modul erlaubt das Öffnen der Tür per PIN-Code-Eingabe sowie das direkte Anklingeln einer bestimmten Wohnung im Mehrfamilienhaus. Das Fingerprint-Modul erteilt die Berechtigung des Besuchers durch Scannen des Fingerabdrucks.
Kundenspezifische Variante
Die Zutrittskontroll-Module von Busch-Welcome® können auf Kundenwunsch in alle bestehenden Varianten der Außenstation eingebunden werden. Auf Wunsch kann so z.B. die Außenstation Video 8-fach mit dem Fingerprint-Modul zum gezielten öffnen der Eingangstür genutzt werden. Auch ein Einbau in die Busch-Welcome® Außenstationen Audio ist kein Problem.