ABB RoomTouch®

So individuell wie Ihr Zuhause

Das ABB RoomTouch® KNX-Display ist ein kapazitives Multi-Steuerelement für die intelligente Steuerung von Räumen entweder in Wohnhäusern oder in gewerblichen Anwendungen wie Büros, Arztpraxen und Hotelzimmern. Der ABB RoomTouch® mit seinem superschlanken 11-mm-Design verfügt über einen schlanken Metallrahmen und eine hochwertige Glasscheibe und ist in den eleganten Farben Schwarz oder Weiß erhältlich.

Das benutzerfreundliche Design mit seiner einfachen und intuitiven Ikonographie reduziert die Komplexität des Geräts und ermöglicht die einfache Steuerung aller täglichen Routinen im intelligenten Wohnen - von Beleuchtung, Jalousien, Szenen, Zeitprogrammen bis hin zur Raumtemperatur, Daten Ihrer Wetterstation und Audio - mit einem einzigen Gerät. Alle Funktionen lassen sich leicht steuern, indem man z.B. zum Öffnen der Jalousien sanft nach oben klappt oder zum Schließen der Jalousien nach unten klappt. Personalisierte Raumszenen können durch eine einfache Berührung des Bedienfelds erstellt werden, z. B. eine Filmeinstellung, bei der sich die Jalousien schließen und die Beleuchtung heruntergedimmt wird. Das Bedienfeld kann auch durch Verschieben durch das Menü oder durch Antippen zur Bestätigung einer Operation wie dem Einschalten der Beleuchtung gesteuert werden.

Für zusätzliche Energieeinsparungen verfügt das Gerät über einen schnellen Standby-Modus, wenn der Raum dunkel wird, und schaltet sich automatisch ein, wenn es die Anwesenheit einer Person in der Nähe wahrnimmt. Es bietet auch einen Tag- und Nachtmodus, um die Beleuchtung des Raums zu ergänzen.

Vor der Installation können die Benutzer entscheiden, ob sie es im Quer- oder Hochformat installieren möchten.

Highlights

  • Bis zu 30 Steuerelemente
  • Die volle Hand aktiviert eine vordefinierte "hereinkommende" Szene oder Funktion
  • Akustisches und haptisches Feedback
  • Integrierter Raumtemperaturregler
  • Integrierter Näherungs- und Helligkeitssensor
  • ntegrierter Temperatursensor
  • IBlendschutzmodus für den Einsatz bei Dunkelheit
  • Integrierter Binäreingang
  • Integrierter Eingang für externen Temperatursensor
  • Inbetriebnahme über ETS5 und DCA-Tool

Virtuelle Innovations Shows von ABB

Wollen Sie die Zukunft intelligenter Häuser und Gebäude erleben? Nehmen Sie an den Virtual Innovation Shows von ABB teil, wo wir Ihnen unsere sicheren, intelligenten und nachhaltigen Lösungen für komfortablere Wohn- und Arbeitsräume vorstellen.

Weitere Informationen

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?



Eigenschaften



Erfahren Sie mehr

Produktinformation
Produkte
Dokumente
Loading documents


  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language