Modbus KNX Gateway

Verbindungen nahtlos stärken

Modbus-KNX-Gateway-web-header

Integrieren Sie jedes beliebige Modbus-RTU-Servergerät mit jedem KNX-Gerät oder -System unter Verwendung der ETS. Damit sollen alle Modbus-Registerdaten und -Ressourcen eines KNX-Systems zugänglich gemacht werden, als ob sie Teil Ihres eigenen KNX-Systems wären und umgekehrt.

Um die Konfiguration zu vereinfachen, steht optional eine kostenlose DCA zur Verfügung, die den Export und Import von Modbus KNX-Mappings in Form von Vorlagen ermöglicht. Modbus-Komponentenvorlagen werden auch zum Herunterladen aus einer Datenbank verfügbar sein.

How-to-Videos

Kurze Videos veranschaulichen das Potenzial zur schnellen Inbetriebnahme des Modbus KNX Gateways.

Hauptmerkmale Gateway

  • Verwendet Standard-KNX-Datenpunkte (DPTs)
  • Bis zu 100 Modbus-Signale/Punkte
  • Bis zu 255 Modbus-RTU-Adressen
  • Das Gerät wird über KNX versorgt und benötigt keine zusätzliche Stromversorgung
  • Geeignet zur Installation in einen elektrischen Standardverteiler
  • Programmierbar mit dem offiziellen KNX-Tool ETS
  • Modbus- und KNX-Mapping über eine benutzerfreundliche Tabelle
  • Arithmetische und/oder logische Operationen für jedes Signal mittels Parameter verfügbar

Konfiguration so einfach wie gesagt...

1_292
Modbus-Server verbinden

Führen Sie das Modbus-KNX-Mapping einmal durch und nutzen Sie es anschließend für weitere Projekte erneut – das spart Zeit und reduziert den Konfigurationsaufwand.

2_292
Vorlagen importieren und exportieren

Importieren Sie Vorlagen lokal oder aus der ABB Online-Datenbank und speichern Sie sie für eine schnelle Wiederverwendung in Ihren Projekten.

infinite_292
Vorlagen dauerhaft nutzen

Einmal erstellte Mappings bleiben dauerhaft verfügbar und können jederzeit für neue Projekte wiederverwendet werden.

DCA_292

DCA verfügbar

Für eine noch einfachere Konfiguration steht Ihnen optional die kostenlose DCA zur Verfügung.

 

→ Jetzt herunterladen

Vorteile

flexibility
Mehr Flexibilität

Verbinden Sie beliebige Modbus-Server und integrieren Sie neue Geräte jederzeit flexibel. So bleiben Ihre Projekte zukunftssicher und einfach erweiterbar.

faster-configuration
Schnellere Konfiguration

Mapping-Vorlagen reduzieren den Konfigurationsaufwand und vermeiden wiederkehrende manuelle Arbeit. Das spart Zeit und erhöht die Effizienz.

reuse
Mapping wiederverwendbar

Einmal erstellte Mappings können jederzeit für weitere Modbus-Geräte und Projekte genutzt werden. So reduzieren Sie den Engineering-Aufwand nachhaltig.


Anwendungen

advantages_292x146
Energiemessung
192x96 beeld FAQ KNXhvac
Heizung, Lüftung und Klima
Charging up for our EV future
Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge
School-solar-on-roof_292x146
Photovoltaik und Energiesysteme

Produktübersicht

Dokumente

Videoanleitungen

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language