ABB i-bus® KNX Standard Schaltaktoren

Switch to a smarter tomorrow

Universelles Schalten in jeder Anwendung - Die Standard Schaltaktoren sind perfekt für den universellen Einsatz in kommerziellen Gebäuden geeignet. Diese Geräte bieten eine einfache Installation, werkzeuglose Montage und Demontage sowie Kosten- und Zeitersparnis bei der Inbetriebnahme dank einer benutzerfreundlichen Oberfläche.

Durch das breite Angebot an Ausgängen und Schaltströmen passen die Standard Schaltaktoren zu allen gängigen Schaltanforderungen.



Jetzt verfügbar – Integration in das ABB i-bus® Tool

Weitere Informationen

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Vorteile

Vielseitigkeit

Vollständiges Portfolio - Die richtige Lösung für jede Anwendung durch eine große Auswahl an Ausgängen und Nennströmen

Effizienz

Kosten- und Zeitersparnis bei der Inbetriebnahme dank der benutzerfreundlichen Oberfläche und der Vorlagenseiten mit zentralen Gruppenobjekten.

Vollständiges Portfolio

Große Auswahl an Ausgängen und Nennströmen, sowie Platzersparnis durch die Verwendung der richtigen Passform, die Ihren Bedürfnissen entspricht



Eigenschaften

  • Benutzerfreundliche UI durch die Darstellung der Parameter in Tabellenform*
  • Lastabwurf-Funktion zur Einbindung der Geräte in ein Energie-/Lastkontrollsystem*
  • Erweiterte Logik und optimierte Schwellwertfunktion für eine bessere Nachvollziehbarkeit und Rückverfolgbarkeit*
  • Einfache Installation durch Kombi-Schraubklemmen
  • Werkzeugfreie Montage und Demontage auf DIN-Schiene
  • Einheitliches Gehäuse für eine vereinfachte Benutzeroberfläche
  • Einfache Statusidentifikation ohne Busspannung
  • Vereinfachte Inbetriebnahme durch Vorlagenseiten und zentrale Funktionen für alle Ausgänge
  • Einfachere und schnellere Gerätekonfiguration mehrerer Geräte dank der ETS App Update Copy Convert 
  • Volle Integration in das ABB i-bus® Tool möglich


* Verfügbar ab ETS-Applikation Version 1.1


Schaltaktoren Sortiment



Produkte



Multimedia



Services and Tools

Support

Select region / language