Verarbeitung von Analog- und Binärsignalen
ABB i-bus® KNX-Eingänge bieten eine Schnittstelle zur Bedienung von KNX-Systemen über herkömmliche Taster und Schalter sowie zur Verarbeitung binärer und analoger Signale. Darüber hinaus können Wetterdaten über einen entsprechenden Wettersensor an den KNX-Bus zur Weiterverarbeitung übermittelt werden. Dies ermöglicht eine nahtlose Integration von Umgebungsdaten in das System und ermöglicht automatisierte Reaktionen auf sich ändernde Wetterbedingungen, beispielsweise die Anpassung von Beleuchtung, Heizung oder Beschattung. Die Vielseitigkeit dieser Eingänge stellt sicher, dass KNX-Systeme auf eine Vielzahl von Anwendungsanforderungen zugeschnitten werden können, wodurch sowohl die Funktionalität als auch der Benutzerkomfort verbessert werden.