Eingänge

Verarbeitung von Analog- und Binärsignalen


ABB i-bus® KNX-Eingänge dienen als Schnittstelle zur Bedienung von KNX-Anlagen über konventionelle Taster/Schalter oder zum Ankoppeln von Binärsignalen. Zudem können Wetterdaten über einen Wettersensor an den KNX-Bus übertragen werden. 

Vorteile
  • Straffes Produktsortiment und geringe Lagerhaltungskosten
  • Maximale Gestaltungsfreiheit für den KNX-Systemintegrator aufgrund der breiten Produktpalette und den unterschiedlichen Montagearten (Aufputz, Unterputz, REG)
  • Reduzierter Aufwand für den Systemintegrator dank der Bedientasten auf der Frontseite

Eigenschaften

  • Breites Produktportfolio zur Signalerfassung von 10 V bis 230 V AC/DC
  • Wettersensorik zur Niederschlags- und Dämmerungserkennung und Helligkeits-, Temperatur- und Windgeschwindigkeitserfassung
  • Analogeingänge mit vielfältigen Einstellungsmöglichkeiten für typische Sensorik

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Produkte und Downloads

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language