Beschattungssteuerung

Intelligente Steuerung von Jalousien und Rollläden


Sensorgesteuerte Rollläden, Fenster und Jalousien mit sonnenstandabhängiger Lamellennachführung ermöglichen eine angenehme Verdunkelung während des Tages und sorgen für optimale Beleuchtungsbedingungen. Zudem tragen sie zu einem verbesserten Raumklima und einem verantwortungsbewussten Umgang mit Energie bei.

Vorteile
  • Reduzierter Aufwand für den Systemintegrator dank automatischer Fahrzeitermittlung und Front-End-Bedientasten
  • Höhere Energieeffizienz durch die effektive Nutzung von Tageslicht und Außentemperatur
  • Schnelle, effiziente und detaillierte Geräteanalyse mit dem ABB i-bus® Tool – auch aus der Ferne und ohne ETS Software

Eigenschaften

  • Steuerung unabhängiger Antriebe mit ABB i-bus® KNX
  • Elektromechanisch verriegelte Ausgänge zur Verhinderung einer Beschädigung der Antriebe
  • Zusätzliche Sicherheit bei der Kombination mit einer Wetterstation, z. B. zum Schutz der Jalousien vor Frost, Wind oder festen Niederschlag

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Produkte und Downloads

  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language