Sensorgesteuerte Rollläden, Fenster und Jalousien mit sonnenstandabhängiger Lamellennachführung ermöglichen eine angenehme Verdunkelung während des Tages und sorgen für optimale Beleuchtungsbedingungen. Zudem tragen sie zu einem verbesserten Raumklima und einem verantwortungsbewussten Umgang mit Energie bei.
Vorteile
- Reduzierter Aufwand für den Systemintegrator dank automatischer Fahrzeitermittlung und Front-End-Bedientasten
- Höhere Energieeffizienz durch die effektive Nutzung von Tageslicht und Außentemperatur
- Schnelle, effiziente und detaillierte Geräteanalyse mit dem ABB i-bus® Tool – auch aus der Ferne und ohne ETS Software
Eigenschaften
- Steuerung unabhängiger Antriebe mit ABB i-bus® KNX
- Elektromechanisch verriegelte Ausgänge zur Verhinderung einer Beschädigung der Antriebe
- Zusätzliche Sicherheit bei der Kombination mit einer Wetterstation, z. B. zum Schutz der Jalousien vor Frost, Wind oder festen Niederschlag