Der ABB-tacteo® KNX-Sensor ist ein individuell konfigurierbares Bedienelement für die intelligente Gebäudesteuerung von Luxushotels, öffentlichen Gebäuden und Wohnhäusern auf höchstem Niveau. Das macht jeden Sensor einzigartig in Design und Funktion.
Architektur und Innenarchitektur
Schaffen Sie weltweit etwas Aussergewöhnliches und Individuelles mit maximaler Funktionalität und persönlicher Note.
Wohnzimmer
Ein Zuhause, das so individuell ist wie seine Bewohner. Wo erstklassige Qualität und modernes Design im Vordergrund stehen.
Individuell konfigurierbar
Gestalten Sie Ihren individuellen KNX-Sensor mit dem ABB-tacteo®-Konfigurator ganz nach Ihren Wünschen. Sie bestimmen Design und Funktionen, legen Symbole und Texte fest und treffen die Farbauswahl für Gehäuse und Tasten. Jetzt konfigurieren und direkt über den Grosshändler bestellen.
Intuitiv bedienbar
Die kapazitiven KNX-Sensoren aus Glas reagieren ohne Berührung und Kontakt. Nähert man sich mit der Hand dem Sensor schaltet sich die Statusbeleuchtung ein. Berührt man den Sensor hingegen mit der gesamten Handfläche, lässt sich eine vorprogrammierte Funktion auslösen. Zudem ist selbstverständlich das bewährte Farbbedienkonzept integriert.
Flach und diebstahlsicher
Der rahmenlose und extra flache KNX-Sensor trägt mit 9,5 mm kaum auf der Wand auf und fügt sich somit harmonisch in jede Wandgestaltung ein. Für ein gutes Gefühl sorgt der Entnahmeschutz, der den KNX Sensor vor Diebstahl schützt.
Hotel-Zugangskontrolle
Die ABB-tacteo® KNX-Serie bietet auch eine sichere Zugangskontrolle im Hotelgewerbe. Besonders praktisch: Der Sensor übernimmt auch alle Managementaufgaben eines Hotels, die von einem zentralen Punkt wie der Rezeption aus gesteuert werden können.
Der hochwertige Sensor aus dem Trendmaterial Glas ist in schwarz oder weiss erhältlich. Mit der kapazitiven Bedienfläche sind die Möglichkeiten für eine intelligente Gebäudevernetzung nahezu unbegrenzt: Sämtliche Funktionen wie Heizung, Jalousien, Licht oder Komfort-Szenen lassen sich steuern und schaffen komfortable Alltagssituationen.
Der Raumtemperaturregler sorgt für perfektes Wohlfühlklima in Ihren Räumen. Er regelt nicht nur die Temperatur, sondern auf Wunsch auch die Belüftung. Der KNX-Thermostat ist durch das intuitiv verständliche Bedienkonzept besonders leicht zu steuern.
Egal, ob Hotel, Ferienanlage oder Apartment – Der ABB-tacteo KNX Sensor umfasst individuelle und flexible Lösungen, die Zutrittskontrollen durch eine zentrale Steuerung wesentlich einfacher, sicherer und wirtschaftlicher machen.
Das ABB-tacteo® KNX-System für Gästezimmerverwaltung führt sämtliche Funktionen aus, die den Gästen ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich machen: Der berührungslose Kartenleser erlaubt dem Gast den bequemen Zutritt zu seinem Zimmer. Wird die Karte in den Kartenleser gesteckt, lassen sich Licht, Temperatur und Jalousien im Zimmer zentral und intuitiv bedienen.
Standard-Bedienelemente und Gerätegrössen
Die Bedienelemente des ABB-tacteo KNX-Sensors sind in verschiedenen Grössen für unterschiedliche Installationsstandards erhältlich. Die Anzahl der Funktionen ist variabel und lässt sich ganz nach Ihren individuellen Anforderungen und Wünschen bestimmen. Je grösser das Bedienelement ist, desto mehr Symbole und Funktionen können auf der Fläche integriert werden.