Sidus

Einfachheit kennzeichnet Perfektion

Sidus KNX Tastsensoren erfüllen höchste Anforderungen an Komfort und Technologie. Alle Bedienelemente sind mit jeweils zwei RGB-LEDs pro Wippe ausgestattet, welche eine intuitive Bedienung mittels verschiedenen Farben ermöglicht. So erkennt man auf den ersten Blick die Funktion.
Die Bedienelemente können auf Wunsch individuell beschriftet bzw. mit Piktogrammen versehen werden. Jede Seite der Wippe kann mit einer eigenen Funktion belegt werden, womit auf vier Bedienelementen acht Funktionen abgerufen werden können.

sidus_292x195

Produkte und Downloads

Produkte
Downloads
Loading documents
  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language