ASPECT® Enterprise

Nahtlose Zusammenführung von Gebäuden und Unternehmen

ASPECT-Enterprise ist eine serverbasierte Variante, die alle leistungsstarken Funktionen von ASPECT® bietet, aber auf einer bestimmten Serverhardware installiert wird. Da diese Lösung vom Endbenutzer gehostet wird, benötigt sie keine eigene Hardware, sondern erfordert den Kauf der ASPECT-Enterprise-Software. Dies ermöglicht eine einfache Installation vor Ort und weniger Einschränkungen bei den Anforderungen. Darüber hinaus lässt es sich in gängige Internetprogramme integrieren, um dem Endbenutzer mehr Freiheit zu geben.

Mit ASPECT lässt sich Ihr PC, Tablet oder mobiles Endgerät einfach und effizient in Ihr Gebäude integrieren.

Ganz gleich, ob es sich bei der Plattform um einen Server mit VMware®, eine Standard-Serverbox oder eine komplexe rack-montierbare Netzwerk-Appliance handelt, ASPECT-Enterprise bietet die Fähigkeit, die Sicherheit und die Spezifikation, um die Anforderungen fast aller Projekte zu einem erschwinglichen Preis zu erfüllen.

Produkte und Downloads

Produkte
Downloads
Loading documents
Select region / language