ASPECT®-Studio ist das leistungsfähige Programmierwekzeug zur Erstellung der ABB Cylon® Aspect Gebäudeleittechnik.
Mit dieser äußerst intuitiven Softwareumgebung können Anwender alle für ein Projekt erforderlichen Elemente erstellen und definieren, einschließlich der Programmierung von Netzwerkgeräten und -punkten, globaler Steuerungssequenzen, Alarmierung, Zeitplanung sowie umfangreicher grafischer Benutzeroberflächenseiten. Rapid-Engineering-Funktionen können genutzt werden, um arbeitsintensive Schritte zu minimieren. Dazu gehören Optionen zur Massenbearbeitung, CSV-Import und -Export von vernetzten Geräten und Punkten sowie die Möglichkeit, benutzerdefinierte Geräte- und Punktvorlagen zu erstellen.
Bei der Erstellung eines Projekts haben Sie die Möglichkeit, Ihre Arbeit in jedem Schritt der Entwicklungsphase anhand von simulierten Daten zu betrachten und im Verlauf mit dem Netzwerk, den Geräten und den dazugehörigen Punkten zu kommunizieren.
Vollständige Tests vor der Inbetriebnahme eines Projekts können mit einer lokalen Simulation der Aspect-Umgebung durchgeführt werden. Bei der Inbetriebnahme reduziert ASPECT®-Studio den Arbeitsaufwand für Techniker, indem es automatisch eine HTML5-Benutzeroberfläche für alle definierten Netzwerkgeräte generiert, die Smartphone- und Tablet-Benutzern den Zugriff auf die Gebäudeautomation ermöglicht.