CBX Serie

Die CBX-Serie bietet BACnet MS/TP und Modbus RTU Kommunikation auf einem Controller.

Innovativer und einfacher BACnet®-Controller

Die Controller CBX-8R8 und CBX-8R8-H sind entwickelt für eine breite Vielfalt von Automationsanwendungen insbesondere zur Regelung von HLK-Anlagen. Dazu zählen Erzeuger wie Heizkessel, Kaltwassersätze, Kühlgeräte und -anlagen, Pumpensystemen und Lüftungsanlagen (mit konstantem und variablem Luftvolumen sowie Mehrzonenanlagen). Außerdem werden Anbindungen zu elektrischen Systemen wie Beleuchtungssteuerungen, Frequenzumrichter und Messgeräten realisiert.

CBX-Serie | CBX-8R8 und CBX-8R8-H 

  • Frei programmierbare BTL-gelistete BACnet Advanced Application Controller (B-AAC), die über ein lokales RS-485-Netzwerk mit BACnet MS/TP kommunizieren und Modbus RTU-Geräte unterstützen. Modbus ermöglicht die Integration von Geräten in Steuerungsstrategien wie zum Beispiel Motorantriebe, Zähler und andere Sensoren. 
  • Jede der funktionsreichen Controller verfügt über 8 UniPuts mit Relais und 8 Universaleingänge. 
  • Die CBX-8R8-H verfügt über eine Handbedienebene. Eine überwachte manuelle Übersteuerung der UniPuts mit lokalen Hand-Auto-Off-Schaltern und Potentiometern ist somit möglich. 
  • Die 16 On-Board-E/A der CBX-Serie können mit den Field Level eXpansion-Modulen der FLX-Serie auf bis zu 64 Punkte erweitert werden.

Field Level eXpansion Module

  • Weitere Hardwaredatenpunkte können mittels den Field Level eXpansion-Modulen FLX-8R8, FLX-8R8-H, FLX-4R4, FLX-4R4-H und FLX-16DI flexibel angeschlossen werden. 
  • Schnelles und einfaches Ersetzen oder Erweitern von E/A-Datenpunkten über die FLX-Module ist damit garantiert. Diese lassen sich einfach zusammenstecken, ohne dass der Systemintegrator eine spezielle Verkabelung vorbereiten muss.

Bei Bedarf können die Module auch abgesetzt installiert werden. Dazu kommen die Verbindungssteckverbinder FLX-RMC zum Einsatz. Die Gerätedistanz beträgt dabei bis zu 30m ohne Netzteil und bis zu 1000m unter zu Hilfenahme des Netzteils FLX-PS24. 

Die Vorkonfiguration der FLX-Erweiterungsmodule über die FLX-Dip-Switch-Adressierungsfunktion verkürzt die Installationszeit vor Ort, vereinfacht die Einrichtung und Systemüberprüfung.
cbx-8r8_400x400px

Produkte und Downloads

Produkte
Downloads
Loading documents
Select region / language