Die FBTi-Serie umfasst frei programmierbare BACnet®-Controller mit nativer BACnet/IP Kommunikation. Die Regler sind BTL-gelistete als BACnet Building Controller (B-BC) und sind die perfekte Ergänzung zu FBVi (IP VSR Controllern) in der IP Endgeräte Controller Reihe. Mit der patentierten UniPut-Technologie bieten sie zuverlässige und kosteneffiziente Regelungslösungen für Fan Coils, Kühldecken, Wärmepumpen und Kleinlüftungsanlagen.
Über zwei IP-Ports mit ausfallsicherer Umschaltung lässt sich das FBTi an jedes offene BACnet-Netzwerk anschließen und bietet außerdem eine nahtlose Einbindung in das ABB Cylon-System.
Anwendungen
Die FBTi-Serie wurde entwickelt, um Anwendungen wie Fan Coil Units, Kühldecken, Wärmepumpen und Kleinlüftungsanlagen abzudecken. Durch den Einsatz der ABB Cylon FusionAir-Sensorserie kann der FBTi Raumqualitäts -Anwendungen wie bedarfsgesteuerte Belüftung ausführen und den Energieverbrauch in den geregelten Anlagen optimieren.
Der FBTi wird vollständig von der Programmiersoftware CXproᴴᴰ unterstützt.