CBV Serie

Leistungsstarke HLK-Steuerung

CBV Serie BACnet MS/TP Advanced Application Controllers (B-AAC) Die BACnet VAV-Regler der CBV Serie sind Teil der CB Serie. 
CBV-2U4-3T und CBV-2U4-3T-N sind BTL-gelistete BACnet Advanced Application Controllers (B-AAC) mit 2 UniPuts, 4 Universal Inputs und 3 Triac Digital Outputs sowie einem integrierten Luftstromsensor. 

  • CBV-2U4-3T verfügt über einen Belimo-Antrieb mit bürstenlosem DC-Motor. 
  • Die Variante -N verfügt über eine Anschlussmöglichkeit für einen externen Antrieb. 
  • Das CBV-2U4-3T-N kann bei der Nachrüstung von Gebäuden eingesetzt werden, um durch die Wiederverwendung vorhandener Antriebe Kosten zu sparen. 

Anwendungen 

 Die frei programmierbare CBV-Serie kann mit Hilfe der vorinstallierten und konfigurierbaren Anwendungsbibliothek oder durch Erstellen und Ändern von Strategien mit der CXproHD-Programmierschnittstelle auf eine Vielzahl von Anwendungen zugeschnitten werden. 

Die CBV-Serie eignet sich für die Steuerung von Einzelkanal- oder ventilatorgestützten VAV-Anwendungen (Variable Air Volume). Typische VAV-Zonenanwendungen sind; 

  • Nur Kühlen 
  • Kühlen mit Nacherwärmung 
  • Kühlen mit Nacherwärmung und Perimeter-Strahlung 
  • Serienventilator VAV 
  • Parallellüfter VAV 
  • Dump-Box 
  • Druckbeaufschlagung des Raums 

Mit den Controllern CBV-2U4-3T und CBV-2U4-3T-N können Sie eine Bedarfslüftungsanwendung sowie Anwesenheitssensoren oder eine Beleuchtungssteuerung hinzufügen, um Energieeinsparungen zu erzielen.

 

Produkte und Downloads

Produkte
Downloads
Loading documents
Select region / language