CBT Serie

Flexible Automatisierungssteuerung und Verwaltung von HLK-Anlagen




CBT-3T6-5R
CBT-4T4-2U1R
CBT12iVAV
CBT-4T4-4T

Der CBT-3T6-5R ist ein frei programmierbarer BACnet® Einzelraumregler mit nativer Unterstützung von MS/TP-Kommunikation. Der Controller ist BTL-gelistet als BACnet Advanced Application Controller (B-AAC) und eignet sich ideal für Aufdach-HVACGeräte, Gebläsekonvektoren, Wärmepumpen, Gerätelüfter, und für die Steuerung von kundenspezifischen Einzelgeräten.


Der CBT-3T6-5R gehört zu den BACnet-Feldreglern der CB-Reihe von Cylon und bietet 3 UniPuts™ mit Triac (als Ein- oder Ausgänge konfigurierbar), 6 Universaleingänge, 5 digitale (Relais-)Ausgänge und einen dedizierten Eingang für die intelligenten Raumsensoren CBT-STAT oder UCU Room Display von Cylon.

 

Der CBT-3T6-5R eignet sich zur Steuerung von zahlreichen kleineren bis mittelgroßen HVAC-Geräten, wie zum Beispiel:

  • Aufdachanlagen
  • Gebläsekonvektoren
  • Wärmepumpen
  • Gerätelüftern
  • Kundenspezifischen Einzelgeräten

Dieser Controller unterstützt vorhandene, vorgefertigte Strategien oder kann mittels der Programmiersoftware CXproᴴᴰ an kundenspezifische Anwendungen angepasst werden.

Der CBT-4T4-2U1R ist ein frei programmierbarer BACnet®-Einzelraumregler mit nativer Unterstützung von MS/TP-Kommunikation. Der Controller ist BTL-gelistet als BACnet Advanced Application Controller (B-AAC) und eignet sich ideal für die Steuerung von Gebläsekonvektoren mit ECM-Motoren, Wärmepumpen, Gerätelüftern, Heizgeräten, Kühldecken/-balken und kundenspezifischen Einzelgeräten.


Als Teil der CB-Reihe an BACnet Feldreglern von Cylon verfügt der CBT-4T4-2U1R über 4 Uniputs™ mit Triac (als Eingänge ODER Ausgänge konfigurierbar), 4 Universaleingänge, 2 UniPuts, 1 Digitalausgang mit einem Hochleistungsrelaisausgang und einen dedizierten Eingang für die intelligenten Raumsensoren CBT-STAT oder UCU Room Display von Cylon.


Der CBT-4T4-2U1R eignet sich zur Steuerung von zahlreichen kleineren bis mittelgroßen HVAC-Geräten, wie zum Beispiel:

  • Gebläsekonvektoren mit ECM
  • Wärmepumpen
  • Gerätelüftern
  • Kühldecken/-balken
  • Heizgeräte
  • Abluftventilatoren
  • Kundenspezifische Einzelgeräte

Dieser Controller unterstützt vorhandene, vorgefertigte Strategien oder kann mittels der Programmiersoftware CXproᴴᴰ an kundenspezifische Anwendungen angepasst werden.

Der CBT12iVAV ist eine Programmierbare Native BACnet VAV-Station mit integriertem Luftmengenfühler und Klappenantrieb mit 4 Eingängen und 5 Ausgängen.
Der CBT-4T4-4T ist ein BTL gelisteter BACnet® Advanced Application Controller (B-AAC) und ideal zur Regelung von Fan Coil Geräten, Ventilatoren, Luftheizern, Kühldecken und kleineren Anwendungen im HLK Bereich. Der CBT-4T4-4T  besitzt 4 UniPuts™ (konfigurierbar als Eingang oder Ausgang), 4 Universaleingänge und 4 Digitalausgänge


Produkte und Downloads

Produkte
Downloads
Loading documents
Select region / language