FBVi-2U4-4T

Frei programmierbarer IP-basierter BACnet® Building Controller (B-BC) für VAV/VSR Anwendungen inkl. Klappenantrieb. Der Controller besitzt 2 UniPuts™ (über Software wählbar als AE, AA, DE oder DA), 4 Universaleingänge und 4 digitale Ausgänge (Triacs); On-Board Drucksensor (0…320 Pa) und Klappenantrieb (5 Nm). Geeignet für metrische / imperiale Maßeinheiten.

Der Controller ist darüber hinaus ausgestattet mit vorgefertigten Regel-Strategien, die im Bedarfsfall anlagenspezifisch über die Programmiersoftware CXproHD angepasst werden können.

 

Geeignet für folgende Anwendungen:
Volumenstromregler (VSR) zur Zonenregelung inklusive Ansteuerung der Nebenaggregate wie zum Beispiel

  • Heiz- und Kühlregister
  • Elektroheizung
  • Stützventilatoren
  • VSR – Zuluft-, Abluft-Ansteuerung im parallel Betrieb
  • Ansteuerung von Jalousie-Klappen
  • Direktanschluß für Raumbediengeräte FusionAir Smart Sensor
  • Regelung der Raumluftqualität mit CO2, VOC, Feuchte
  • Druckregelung




9PAA00000045207_400x400

Produkte und Downloads

Produkte
Downloads
Loading documents
Select region / language