INTEGRA™ Supervisor

Der INTEGRA-Supervisor ist eine Softwareplattform für das IoT (Internet der Dinge), die in Anwendungen der Serverklasse eingesetzt wird. Sie ermöglicht die Verwaltung aller Gebäude auf Unternehmensebene und gibt Facility Managern die Möglichkeit, schnell auf Probleme zu reagieren und Erkenntnisse zur Optimierung ihres Systems zu gewinnen.

Der INTEGRA-Supervisor mit Niagara 4.10 ermöglicht die Vernetzung mehrerer Niagara-basierter INTEGRA-Steuerungen sowie anderer IP-basierter Steuerungen untereinander. Er stellt grafische Echtzeitinformationen für Standard-Webbrowser-Clients bereit und bietet Funktionen auf Serverebene.

Zu diesen Funktionen gehören zentralisierte Datenprotokollierung/Trends, Archivierung in externen Datenbanken, Alarmierung, Dashboarding, Systemnavigation, Master Scheduling, Datenbankmanagement und Integration mit anderen Unternehmenssoftwareanwendungen über eine XML-Schnittstelle (oBIX-Standard). Außerdem bietet es ein umfassendes grafisches Engineering-Toolset für die Anwendungsentwicklung.
Loading documents
Select region / language