ASPECT® NEXUS™ Series

NEXUS-3 ist eine in das IoT (Internet of Things) eingebettete ASPECT® Control Engine, die flexible Steuerungsanwendungen für mittlere bis große Gebäudeautomationssysteme bietet.

Eigenschaften

  • Es kann für die Verbindung mit BACnet® MS/TP Feld-Controllern der Cylon CB Serie und der AAM NB Serie verwendet werden.
  • Unterstützt serielle Kommunikationsprotokolle wie BACnet®, AAM PUP, und Modbus®. Zusätzlich ist eine TCP/IP-Kommunikation mit den Protokollen FT/Net, BACnet®, Modbus® und Unitron von Cylon (bei Verwendung des UC32.netK) möglich, wenn der RJ-45-Anschluss verwendet wird.
  • Die NEXUS-3-Hardware ist betrieblich vollständig kompatibel zu ihrem Vorgänger NEXUS-2, verwendet jedoch einen Intel Atom x5 E3930-Prozessor, der die Unterstützung von schnellerem Speicher und mehr Speicherkanälen bei geringerer Leistungsaufnahme ermöglicht. 

Vorteile

  • Der robuste NEXUS-3-Prozessor bietet 60 % mehr Speicherbandbreite als NEXUS-2, was die Leistung bei Anwendungen mit großen Datensätzen sowie bei nicht speichergebundenen Aufgaben verbessert. 
  • Skalierbare Lösung dank des kapazitätsbasierten Lizenzierungsmodells NEXUS-3 bietet in Kombination mit der Serversoftware ASPECT®-Enterprise eine skalierbare Lösung für Anwendungen in mittleren bis großen Gebäuden, einschließlich einer Campusumgebung.
  • In Verbindung mit der eingebetteten ASPECT® Runtime Engine ist eine überwachungsbasierte Steuerung möglich.  Steuerungsfunktionen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Energiemanagementroutinen, benutzerdefinierte Sequenzierung, Alarm- und Ereignismeldungen, historische Alarme und Trends, Master Control Scheduling. Darüber hinaus wird das Streaming der verbundenen Live-Daten über reichhaltige HTML5-Grafiken mit einem Webbrowser angezeigt.
NEXUS-3 forweb@2x

Produkte und Downloads

Produkte
Downloads
Loading documents
Select region / language