eXplore Touch Screen

GLT-Steuerung auf einen einfachen Tastendruck

eXplore wurde mit Blick auf Flexibilität und Kontrolle entwickelt und macht das Energiemanagement von Gebäuden zum Kinderspiel. Mit eXplore können Benutzer die Betriebsparameter der angeschlossenen Systeme einfach verwalten: Überwachung von Werten, Geräten und Systemstatus, Anzeige von Trends und aktiven Systemalarmen, um Diagnosen durchzuführen und Korrekturmaßnahmen zu ergreifen, wie z. B. das Überschreiben oder Anpassen von Sollwerten.





Vorteile
Eigenschaften
  • Full HD-Auflösung 
  • Einfach zu bedienende SiteGuide Controller-Oberfläche
  • Unterstützung für ASPECT-Grafiken und Animationen
  • Ermöglicht die einfache Einstellung von Sollwerten
  • Intuitiv und einfach zu bedienen 
  • Ermöglicht die Integration verschiedener Gebäudesysteme in eine einzige Grafik durch die ASPECT-Software  
  • Steuerung, Überwachung und Wartung von angeschlossenen HLK-Anlagen wie Zentralanlagen, Kesselräumen oder Klimageräten
  • Überwachung und Wartung eines einzelnen Standorts (mit ASPECT) mit einem einzigen Controller

  • Integriert mit der SiteGuideV2 Energiemanagement-Software von Cylon
  • Anschluss an die BACnet®/IP-Controller der CBXi-Serie von ABB Cylon für vorkonfigurierte Ansichten von Punkten
  • Lässt sich schnell mit ASPECT integrieren
  • Wird mit Universal-Netzteil und 4 verschiedenen Adaptern geliefert
  • Hochauflösende kapazitive 7" (C-7) oder 10" (C10) Multitouch-Monitore
  • Kann an der Konsole (Kit im Lieferumfang) oder an der Wand montiert werden (VESA-Wandhalterung erforderlich)


Produkte und Downloads

Produkte
Downloads
Loading documents
Select region / language