Einzelhandel

Multisite-retail

ABB Cylon bietet ein fortschrittliches Energiemanagementsystem, das speziell auf die Anforderungen der heutigen Einzelhändler mit mehreren Standorten zugeschnitten ist. Die Einzelhandelslösung besteht aus einem GLT-System und dem leistungsstarken Active Energy Management-Tool.

Das ABB Cylon-Lösungen für den Einzelhandel kann den Energieverbrauch um bis zu 30 % senken, den Geschäftsbetrieb optimieren und detaillierte Berichte zur Verfügung stellen.

Active Energy ermöglicht die zentrale Überwachung und Verwaltung mehrerer Standorte unabhängig von der geografischer Lage und stellt über ein beliebiges internetfähiges Gerät Informationen zur Energie-Performance und -Analyse bereit. Das Toolkit verfügt über Werkzeuge zur Berichterstellung, wie z. B. Diagramme, Analysen und Alarmmeldungen, über einfache und benutzerfreundliche Oberflächen und Warnmeldungen. Mit diesen Werkzeugen können Anwender die Energie-Performance in Echtzeit überwachen, Warnmeldungen empfangen, wenn sich der Energie-Verbrauch eines Gebäudes verändert, und, was am wichtigsten ist, geeignete Maßnahmen ergreifen.


EMS ist eine innovative, bewährte Lösung, die einfach zu implementieren, zu nutzen und zu erweitern ist. Aus diesem Grund nutzen bereits viele der weltweit führenden Einzelhändler ABB Cylon Retail Solutions, um die Energiekosten deutlich zu senken und gleichzeitig den Kundenkomfort zu gewährleisten. Außerdem verlassen sich Energie- und Gebäudemanager jeden Tag in jedem Geschäft darauf.

Lösungsübersicht


Lösungsmerkmale

retail-integration

Einfache Integration

  • Vereinfachte Einbindung in viele Nicht-HLK-Systeme, darunter Beleuchtungs- und Energiemanagementsysteme von Drittanbietern. Die offenen Plattformlösungen von Cylon vereinfachen die Einbindung in Drittanbietersysteme und Altsysteme und führen Ihre gesamte Gebäudeleittechnik zusammen.
  • Das ABB Cylon BEMS lässt sich problemlos in IT-Netzwerke, zwischen Gebäuden und zwischen abgelegenen Standorten integrieren und ist somit ideal für das Energiemanagement im Einzelhandel an mehreren Standorten geeignet.
retail-scalable

Skalierbar

  • Erweiterbar durch Upgrade-Möglichkeiten: Die ABB Cylon-Lösung ermöglicht einfache Upgrades und die Erweiterung der GLT durch den schrittweisen Austausch älterer, überholter und ineffektiver GLT-Systeme und bietet so eine flexiblere, energieeffizientere und kostengünstigere Lösung.
  • Die konkurrenzlose Flexibilität der Uniputs-Technologie sorgt für ein breites Anwendungsspektrum.
  • Das ABB Cylon BEMS ist flexibel und skalierbar und sowohl aufwärts- als auch abwärtskompatibel.
  • Die skalierbare, zukunftssichere Architektur arbeitet mit nativen offenen Protokollen und unterstützt LON®, BACnet®, Modbus® und Web Services. Dies ermöglicht eine nahtlose Integration mit Systemen von Drittanbietern oder anderen bestehenden und neu aufkommenden Technologien.
retail-energy

Zuverlässige Strom- und Versorgungsüberwachung

Mit der Energie- und Versorgungsüberwachung von ABB Cylon Retail Solutions werden Sie über alle Stromschwankungen und -ausfälle informiert. Die Überwachung von Strom-, Gas- und Wasserzählern hilft Ihnen zu verstehen, wo und wie Energie in Ihren Einzelhandelsgeschäften verbraucht wird, und liefert neue Erkenntnisse und Einsparpotenziale. Das intuitive Dashboard zeigt Bereiche mit ungewöhnlichem Energieverbrauch und andere Anomalien an, so dass Sie schnell handeln können, bevor die Rechnung höher als gewöhnlich ausfällt. 

Mehr als ein einfaches EMS

Durch den Einsatz eines Systems, das auf offenen Standards (BACnet und anderen) basiert, ermöglichen ABB Cylon Retail Solutions Einzelhändlern, andere Gebäudeautomationssysteme in ihr EMS zu integrieren, um die Leistung und die Möglichkeiten eines zentralen Systems weiter zu verbessern:

  • Rechnungsprüfungsdienstleister
  • Gebäudemanagement
  • Energieanalyse
  • Anbieter von Versorgungsleistungen
  • Rechenzentrum
  • Anbieter von mechanischen Dienstleistungen
  • Anbieter von Speicherüberwachungsdiensten

Lizenzfreie Hardware

ABB Cylon Lösungen bieten eine lizenzfreie GLT-Hardware-Installation, die Investitionen in die GLT-Technologie von heute sicherstellt.

Zählerüberwachung in Echtzeit

Wie wäre es, wenn Sie Messdaten in Echtzeit nutzen könnten, um überschüssigen Stromverbrauch bei Bedarf abzubauen und so die bestmöglichen Konditionen zu erzielen? Die Messlösungen von ABB Cylon Retail Solutions ermöglichen Ihnen das:

  • Vergleich des Energieverbrauchs zwischen Geschäften in Echtzeit
  • Automatische Überprüfung des Energieverbrauchs und der Rechnungsdaten
  • Automatische Überprüfung des Energieverbrauchs und der Abrechnungsdaten
  • Optimieren Sie Ihre Gebäude mit technischer Effizienz und benutzerfreundlichen Funktionen wie Drag-and-Drop-Trending, Berichterstellung mit einem Klick, interaktiven Grafiken, kalenderähnlicher Planung und benutzerfreundlichen Alarmen. 

Vorteile der Lösung

Die ABB Cylon Einzelhandelslösung stellt sicher, dass die Geschäfte effizient betrieben werden, die Wartungskosten gesenkt werden und der Personal- und Kundenkomfort optimiert wird. Zudem erlaubt sie die zentrale Verwaltung durch ein Energiemanagement-Team oder durch ein Energiebüro eines Drittanbieters.


Erfahren Sie mehr

Select region / language