Systemintegratoren

installers
Die Produkte und Lösungen von ABB Cylon sind auf einer offenen Plattform aufgebaut und bieten flexible punktuelle Lösungen. Dank der verbesserten Diagnosewerkzeuge und Software lassen sich Strategiesimulationen und -tests, effiziente Inbetriebnahmen und Tests durchführen. Dies führt zu einer robusteren Lösung mit weniger Installations-, Wartungs- und Zeitaufwand vor Ort.

Kostengünstige Lösung

Das CBX-System mit seiner einfachen Vorkonfigurierung, der einfachen Installation und Erweiterung sowie der schnellen Moduldiagnose sorgt dafür, dass weniger Zeit für Installation und Wartung aufgewendet werden muss und bietet eine kostengünstige Energiemanagementlösung.

Flexibilität für Erweiterungen

CBX und CBXi haben den gleichen Formfaktor. Die E/A-Punkte befinden sich an der gleichen Stelle und die FLX-Module sind sowohl für die CBX- als auch für die CBXi-Steuerungen gleich, was das CBX-System zu einer der leistungsstärksten und flexibelsten Steuergerätefamilien auf dem Markt macht.

Die Erweiterung der E/A oder die Rüstung eines Standorts für die Zukunft gestaltet sich mit reduzierten Inventaranforderungen schnell und einfach.

 

Offene Plattform

ABB Cylon BACnet-Controller verfügen über eine BTL-Zulassung und zeichnen sich durch konkurrenzlose Leistung und Flexibilität auf einer offenen Plattform aus. 

Die CBXi-Serie kann als Integrationsplattform verwendet werden und unterstützt nativ das Routing von entweder BACnet MS/TP zu BACnet/IP oder Modbus® RTU zu Modbus TCP ohne den Einsatz von Gateways oder zusätzlicher Hardware.

 

Duale Plattform

Zu den BACnet®-Feldcontroller der CB-Baureihe von ABB Cylon gehören die Baureihen CBX System, CBT und CBV. Die leistungsstarken, frei programmierbaren Controller sind als Teil des dualen Plattformangebots von ABB Cylon konzipiert und können als BACnet/IP- und BACne® MS/TP-Controller auf Feldebene für ASPECT® und INTEGRA™ Gebäudemanagementlösungen eingesetzt werden.

Einfache Planung und Installation

Daten aus CXproHD können einfach in ASPECT oder INTEGRA importiert werden, was die technische Ausarbeitung und Bereitstellung Ihres Projekts vereinfacht.  Alle Punktwerte werden automatisch ausgefüllt und stehen zur sofortigen Verwendung in ASPECT-Studio™ oder INTEGRA Niagara Workbench zur Verfügung.

Schnelle und einfache Installation

Der Anschluss für den E/A-Bus und die Leistungsversorgung des FLX erfolgt über einen einzigen Steckverbinder, was den Installationsprozess vereinfacht und die Möglichkeit einer Fehlverbindung zwischen den Komponenten eines CBX-Systemstamms ausschließt.

Die Vorkonfiguration der FLX-Erweiterungsmodule über die FLX-DIP-Schalter zur Adressierung; reduziert die Installationszeit vor Ort, vereinfacht die Einrichtung und Systemprüfungen und verringert die für ein Upgrade oder eine Erweiterung der Hardware erforderliche Qualifikationsanforderungen.

Effiziente Installationsprüfungen und Tests

Die manuelle Überbrückung von UniPuts gestattet eine einfache Konfiguration, schnelle Inbetriebnahmen und Tests nach der Installation, ohne dass eine Verbindung zum Engineering-Tool CXproHD erforderlich ist.

Die Überbrückung von UniPuts kann über CXproHD oder lokal mithilfe der Handbedienelemente erfolgen, sofern verfügbar. Lokale Überbrückungsfunktion Händisch/Aus/Auto für FLX UniPuts mit „-H“-Varianten verfügbar

Simulation und Online-Programmierung

Die Funktionen zur vollständigen Strategiesimulation in CXproHD gestatten das Testen von Strategien fernab des Standorts und emulieren die komplette End-to-End-Strategie, ohne dass eine Verbindung zum physikalischen Controller erforderlich ist.

Simulationstests helfen dabei, Probleme mit Strategien zu identifizieren, was eine umfassendere technische Umsetzung und eine schnellere und effizientere Inbetriebnahme vor Ort ermöglicht.

 

Verkürzte Diagnosezeit

Softwarelose Diagnose des CBX-Systems zur Vereinfachung der sofortigen visuellen Identifizierung von Verdrahtungsfehlern; Status-LEDs für alle E/A-Punkte, die sofort eine visuelle Diagnose und den Fehlerstatus für einen beliebigen angeschlossenen Systempunkt anzeigen und so die Problemlösungszeit und die resultierenden Kosten senken.

Flexible Punktkonfiguration

Die CB-Baureihe setzt auf die patentierte UniPut™ Technologie von ABB Cylon, eine revolutionäre Antwort auf die flexible Punktkonfiguration, mit der Punkte auf dem Controller als Ein- oder Ausgang, analog oder digital, konfiguriert werden können, was die Flexibilität bei Programmänderungen sowie die Punktkapazität auf dem Controller maximiert und weniger Platz im Gehäuse beansprucht.

Minimaler technischer Aufwand

CXproHD ist eine Software-Suite, mit der alle Facetten der BACnet-Controller der CB-Baureihe von ABB Cylon mit minimalem Engineering-Aufwand entworfen, konstruiert, programmiert, konfiguriert, getestet, in Betrieb genommen und gewartet werden können. Mit CXproHD liegt die Bereitstellung energieeffizienter Systeme in Ihrer Hand.

Skalierbare Lösungen

  • ASPECT Webbasierte Gebäudemanagement-Technologie
  • INTEGRA Gebäudeverwaltungssystem auf der Grundlage des Niagara-Framework®
  • Zukunftstaugliche Architektur mit Upgrade-Optionen
  • Produktlösungen mit Upgrades

Integratoren von ABB Cylon System profitieren außerdem von exklusiven technischen Schulungen, technischem Support, technischen Webinaren, Webinaren zu neuen Produkten sowie von weiteren Unterlagen, die über das Online-Supportportal zugänglich sind.

Erfahren Sie mehr

Select region / language