Der ROI von Smart Buildings
Durch eine effizientere Energienutzung können Kosten eingespart werden, so dass sich die anfänglichen Ausgaben für die Technologie schnell amortisieren. HLK und Beleuchtung allein können etwa 50 % des Energieverbrauchs in einem durchschnittlichen Geschäftsgebäude ausmachen. Durch den Einsatz intelligenter Automatisierungstechnik können die Energiekosten um 30 bis 50 % gesenkt werden.