Der neue ABB-free@homeTouch 4.3" bietet eine komfortable Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren Funktionen auf einem Display. Aus funktionaler Sicht zeichnet es sich durch einen integrierten Raumtemperaturregler aus und seiner ansprechenden Optik duch eine durchgehenden Glasoberfläche und nur 8 mm Montagehöhe.
- Displaygröße: 10,09 cm (4.3'')- Zur zentralen Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren Funktionen- Anzeige mit durchgehender Glasscheibe- Integrierter Raumtemperaturregler- Abmessungen (H x B x T): 143 mm x 104 mm x 8 mm
Artikelnr.DP4-1-6XX
Für ABB-free@home® und ABB-Welcome®. Für die zentrale Steuerung von bis zu 16 konfigurierbaren Funktionen und Anzeige des Videobildes einer ABB-Welcome® Außenstation. SD-Karten-Schacht zur Erweiterung des Bildspeichers. Geeignet als Raumtemperaturregler-Nebenstelle. Zur Aufputzmontage.
- Displaygröße: 17,8 cm (7")- Displayauflösung: 800 x 480- Anzeigeelemente: TFT-Touch-Display- Schutzart des Gerätes: IP 30- Abmessungen (H x B X T): 155 mm x 218 mm x 29 mm
Artikelnr.DP7-S-6xx