Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise. Zum automatischen Schalten von ABB-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
- Erfassungsbereich: frontal 6 m, seitlich 3 m- Öffnungswinkel: 180° - Helligkeitsgrenzwert: 1 - 500 Lux- Schutzart des Gerätes: IP 20 - Einbautiefe: 9 mm - Abmessungen (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
future® linearArtikelnr.MD-F-1.0.1-8x
Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise. Zum automatischen Schalten von ABB-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Zur Verwendung mit ABB-free@home® Millenium-Abdeckungen für Bewegungsmelder.
- Erfassungsbereich: frontal 6 m, seitlich 3 m- Öffnungswinkel: 180° - Helligkeitsgrenzwert: 1 - 500 Lux- Schutzart des Gerätes: IP 20 - Einbautiefe: 14,1 mm - Abmessungen (H x B x T): 44 mm x 44 mm x 29,6 mm
MilleniumArtikelnr.MD-F-1.0.PB.1Abdeckrahmen sind in folgenden Farben erhältlich:EdelstahlSchwarzAntikes GoldMattes Gold
Bedienelement mit Raumtemperaturregelfunktion zur Ansteuerung von handelsüblichen Stellantrieben oder analogen Stellantrieben (Stetig-Regler) in Verbindung mit HA-M-0.6.1 und HA-M-0.12.1. Mit Anzeige der Sollwerttemperatur. Nur in Verbindung mit ABB-free@home® Raumtemperaturregler-Abdeckungen CP-RTC-xxx einsetzbar.
- Anzeigeelemente: LCD-Anzeige mit Betriebsarten- Schutzart des Gerätes: IP 20 - Einbautiefe: 14 mm - Abmessungen (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 30 mm
future® linearArtikelnr. des Einsatzes:RTC-F-1Artikelnr. des Abdeckrahmens:CP-RTC-xxx
Raumtemperaturregelfunktion zur Ansteuerung von handelsüblichen Ventilantrieben oder analogen Ventilantrieben (Stetig-Regler) in Verbindung mit HA-M-0.6.1 und HA-M-0.12.1. Mit Anzeige der Sollwerttemperatur. Zur Verwendung mit ABB-free@home® Millenium-Abdeckungen für Raumtemperaturregler.
- Anzeigeelemente: LCD-Anzeige mit Betriebsarten- Schutzart des Gerätes: IP 20 - Einbautiefe: 17,9 mm - Abmessungen (H x B x T): 44 mm x 44 mm x 29,4 mm
MilleniumArtikelnr. des Einsatzes:RTC-F-1.PBDie Abdeckrahmen sind in folgenden Farben erhältlich:EdelstahlSchwarzAntikes GoldMattes Gold
Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen ABB-free@home®Aktor.
- Bedienelemente: Tastkontakte oben/unten- Anzeigeelemente: LED als Orientierungslicht oder zur Anzeige des Schaltzustandes - Schutzart des Gerätes: IP 20 - Einbautiefe: 9 mm - Abmessungen (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 23 mm
Artikelnr.SU-F-1.0.1-WL
Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen ABB-free@home® Aktor. Nur in Kombination mit ABB-free@home® 1-fach Wippen zu verwenden.
Artikelnr.SU-F-1.0.1
Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen ABB-free@home® Aktor. Mit integriertem Jalousieaktor. Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert). Nur in Kombination mit ABB-free@home® 1-fach Wippen zu verwenden.
Artikelnr.SU-F-2.0.1-WL
Zum Senden von Schalt-, Tast-, Dimm- und Jalousiebefehlen an einen ABB-free@home® Aktor. Nur in Kombination mit ABB-free@home® 2-fach Wippen zu verwenden.
Artikelnr.SU-F-2.0.1
Erfasst über 4 Kanäle AC/DC-Signale von 10 bis 230 V. Die Information der Signalauswertung kann zur Ansteuerung vonABB-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden.
- Eingänge: 4- Schutzart des Gerätes: IP 20 - Teilungseinheit: 2 TE- Abmessungen (H x B x T): 90 mm x 36 mm x 64 mm
Artikelnr.BI-M-4.0.1
An 2 Kanälen können konventionelle Taster oder Hilfskontakte angeschlossen werden. Die Information der Kontaktabfrage kann zur Ansteuerung von ABB-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden.
- Eingänge: 2- Schutzart des Gerätes: IP 20 - Abfragespannung: 20 V-- Abmessungen (H x B x T): 39 mm x 40 mm x 12 mm
Artikelnr.BI-F-2.0.1
An 4 Kanälen können konventionelle Taster oder Hilfskontakte angeschlossen werden. Die Information der Kontaktabfrage kann zur Ansteuerung von ABB-free@home® Aktoren oder für die Erfassung von Statusinformationen verwendet werden.
- Eingänge: 4- Schutzart des Gerätes: IP 20 - Abfragespannung: 20 V-- Abmessungen (H x B x T): 39 mm x 40 mm x 12 mm
Artikelnr.BI-F-4.0.1
Sowohl die Innen- als auch die Außenbereiche sind nun perfekt mit ABB-free@home® vernetzt. Die neue Wetterstation zeichnet die Helligkeit, Temperatur, Regen und Windgeschwindigkeit außerhalb des Hauses auf. Die Sensoren der Wetterstation können mit den Jalousien verbunden werden. Das Ergebnis: Während der Dunkelheit oder des stürmischen Wetters nehmen die Jalousie automatisch ihre gewünschte Position ein. Zudem werden alle Messwerte im Statusmenü angezeigt.
- 3 Helligkeitssensoren für höchste Präzision auch bei verschiedenen Sonnenpositionen- Ein beheizter Regensensor, um Tau zu verhindern und schnelles Trocknen nach Regen zu gewährleisten- Helligkeitsgrenzwert: 1-100000 Lux- Temperaturerfassungsbereich: -30°C - +60°C- Erfassungsbereich der Windgeschwindigkeit: 2-30 m/s- Schutzklasse: IP44- Abmessungen (H x B x T): 227 mm x 121 mm x 108 mm
ProduktsortimentWS-1