- Ausgänge: 1 Dimmkanal
- Lastart: 230 V-Glühlampen und Niedervolt Halogenlampen mit konventionellen Transformatoren oder Elektronik-Transformator
- Bemessungsleistung: 10 - 180 W/VA
- Lastart: LEDi und Energiesparlampen, typisch
- Bemessungsleistung: 2 - 80 W/VA
- Schutzart Gerät: IP 20
- Einbautiefe: 31,5 mm
- Abmessungen (H x B x T): 44 mm x 44 mm x 40,9 mm