Zur Steuerung von Jalousie- oder Markisenmotoren. Mit integriertem Jalousieaktor.Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert).
- Ausgänge: 1× Umschaltkontakte/Schließer, potenzialgebunden - Bemessungsleistung: 920 VA- Bemessungsstrom: 4 A - Lastart: Betriebsart Jalousie - Schutzart des Gerätes: IP 20- Einbautiefe: 32 mm - Abmessungen (H x B x T): 71 mm x 71 mm x 45 mm
Artikelnr.SBA-F-1.1.1-WL
Artikelnr.SBA-F-1.1.1
Bedienelement mit Raumtemperaturregelfunktion zur Steuerung von handelsüblichen Stellantrieben oder analogen Stellantrieben (Stetig-Regler). Mit Anzeige der Sollwerttemperatur. Nur mit ABB-free@home® Abdeckplatten für Raumtemperaturregler zu verwenden.
Artikelnr.SBA-F-2.1.1_WL
Artikelnr.SBA-F-2.1.1
Zur Steuerung von Jalousie- und Markisenmotoren. Mit integriertem Jalousieaktor. Jalousiefunktion ist auch ohne vorherige Programmierung gegeben (vorkonfiguriert). Zur Verwendung mit ABB-free@home® Millenium-Abdeckungen für 2-fach-Taster.
- Ausgänge: 1× Umschaltkontakte/Schließer, potenzialgebunden - Bemessungsleistung: 920 VA- Bemessungsstrom: 4 A - Lastart: Betriebsart Jalousie - Schutzart des Gerätes: IP 20- Einbautiefe: 31,5 mm - Abmessungen (H x B x T): 44 mm x 44 mm x 40.9 mm
Artikelnr. SBA-F-1.1.PB.1
Artikelnr.SBA-F-2.1.PB.1