System Access Point

System Access Point, wireless

Der drahtlose System Access Point dient zur Inbetriebnahme und Fernsteuerung des ABB-free@home®-Systems. Er ermöglicht die Ausführung von Astro- und Zeitprogrammen. Die Inbetriebnahme und Fernsteuerung erfolgt über einen Web-Interface oder eine App. Es ist keine zusätzliche Inbetriebnahmesoftware erforderlich. Einfache Inbetriebnahme mit Anschluss an das Heimnetzwerk üder WLAN-Client-Modus oder per CAT-Kabel.

Zugriff auf den System Access Point
Mit der App können alle Einstellungen vorgenommen werden. Dazu ist lediglich ein Tablet mit den gängigen Betriebssystemen iOS oder Android oder ein Laptop und eine WLAN-Verbindung erforderlich.

Technische Details

- Anzeigenelemente: LED zur Statusanzeige
- Nennspannung: 230V~
- Nennfrequenz: 50 Hz/60 Hz
- Schutzart des Gerätes: IP 20
- Abmessungen (H x B x T): 110 mm x 170 mm x 31 mm

Neu!

Artikelnr.
SAP-S-2

System Access Point

Der System Access Point dient zur Inbetriebnahme und Fernsteuerung des ABB-free@home®-Systems. Er ermöglicht die Ausführung von Astro- und Zeitprogrammen. Die Inbetriebnahme und Fernsteuerung erfolgt über einen Web-Interface oder eine App. Es ist keine zusätzliche Inbetriebnahmesoftware erforderlich. Einfache Inbetriebnahme mit Anschluss an das Heimnetzwerk üder WLAN-Client-Modus oder per CAT-Kabel.

Zugriff auf den System Access Point
Mit der App können alle Einstellungen vorgenommen werden. Dazu ist lediglich ein Tablet mit den gängigen Betriebssystemen iOS oder Android oder ein Laptop und eine WLAN-Verbindung erforderlich.

Technische Details

- Anzeigenelemente: LED zur Statusanzeige
- Bemessungsspannung: 230 V~
- Bemessungsfrequenz: 50 Hz/60 Hz
- Schutzart des Gerätes: IP 20
- Abmessungen (H x B x T): 110 mm x 170 mm x 31 mm

Ausgelaufen!

Artikelnr.
SAP-S-1-84

Energieversorgung

Stromversorgung mit integrierter Drossel.
Schnelle Diagnose durch LED-Anzeige für Betriebsbereitschaft und Fehlermeldungen.

Technische Details

- Anzeigenelemente: Betriebslast/ Überlast LED
- Bemessungsspannung: 230 V~, +10 % /-15 %
- Sekundär: 30 V, +2 V/-2 V
- Bemessungsfrequenz: 50 Hz / 60 Hz
- Ausgänge: 1
- Bemessungsstrom: 640 mA
- Schutzart des Gerätes: IP 20
- Teilungseinheit: 4 TE
- Abmessungen (H x B x T): 90 mm x 72 mm x 64 mm

Artikelnr,
PS-M-64.1.1

Select region / language