Vorteile

Zahlreiche Vorteile in einem System vereint. Busch-free@home® bietet alle nützlichen Funktionen der bequemen Gebäudesystemsteuerung und ist als System leicht zu verstehen. Bereits bei der Inbetriebnahme wird der Aufwand reduziert. Dies spart wertvolle Arbeitszeit.

Bequem und benutzerfreundlich


comfort-user-friendly_292x196Die Busch-free@home® Gebäudesystemsteuerung erleichtert Ihren Alltag. Sie können das gesamte Haus wie gewohnt mit Schaltern und noch praktischer mit dem Smartphone, Tablet oder Computer steuern. Auf Tastendruck oder Sprachkommando. Jalousie, Beleuchtung, Heizung, Klimaanlage und Türkommunikation können separat oder zusammen gesteuert werden: Sie können die Jalousie hochfahren oder die Lichter im Bad und das Radio in der Küche mit einem Knopfdruck vom Bett aus einschalten, oder alle Lichter und Geräte beim Verlassen des Hauses über einen Schalter ausschalten. Super praktisch. Ganz bequem. Äußerst energieeffizient. Die Szenen lassen sich je nach Stimmung oder Situation ganz einfach konfigurieren.

Alles ist möglich


Die einzigartige App wurde speziell für Busch-free@home® entwickelt. Sie kann auf Smartphones und Tablets mit den gängigen Betriebssystemen iOS und Android verwendet werden. Dazu ist keine zusätzliche Software erforderlich. Dank der App werden die Konfiguration und der Betrieb von Busch-free@home® so einfach wie das Surfen im Internet. Die Einstellungen und Anpassungen können plattformunabhängig auf jedem handelsüblichen Computer oder Tablet durchgeführt werden. Die myABB-LivingSpace-Plattform ermöglicht einen besonders bequemen globalen Zugriff auf das System. Damit können Sie den Status Ihres Hauses sehen und kontrollieren - egal wo Sie sich gerade befinden.

Frei und flexibel

ipad_292x196Die Funktionen können ganz nach Wunsch und Bedarf angepasst werden. Alle Einstellungen lassen sich über die App auch nachträglich schnell und einfach ändern. So kann Ihre Gebäudesystemsteuerung auch bei wechselnder Lebenssituation oder veränderter Nutzung der Räume angepasst werden. Auch das Design der Tasten können Sie nach Ihren Wünschen auswählen. Wann immer Sie Lust haben, können Sie aus einer großen Auswahl an Schalterdesigns für Busch-free@home® wählen. Die verschiedenen Designserien sind jederzeit austauschbar, da die Sensoren nach dem Konzept "One Size Fits All" gebaut worden sind. Die Schalter für Busch-free@home® sind auch mit anderem Verdrahtungszubehör, wie Steckdosen, Radio- und Datenkommunikationssteckdosen kompatibel.

 

Weitere Informationen

Select region / language