Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise. Zum automatischen Schalten von ABB-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit.
- Erfassungsbereich: frontal 6 m, seitlich 3 m- Öffnungswinkel: 180°- Helligkeitsgrenzwert: 1 - 500 Lux- Schutzart des Gerätes: IP 20- Einbautiefe: 9 mm- Abmessungen (H x B): 80 mm x 80 mm
Programm future® linearArtikel-Nr.MD-F-1.0.1-8x
- Erfassungsbereich: frontal 6 m, seitlich 3 m- Öffnungswinkel: 180°- Helligkeitsgrenzwert: 1 - 500 Lux- Schutzart des Gerätes: IP 20- Einbautiefe: 9 mm- Abmessungen (H x B): 81 mm x 81 mm
Programm Reflex SI/Busch-Duro 2000® SIArtikel-Nr.MD-F-1.0.1-21x