ABB-Welcome Neuheiten!

Ob Ein- oder Zweifamilienhaus, grosse Wohnanlage oder Gewerbeimmobilie – ABB-Welcome® ermöglicht die Realisierung massgeschneiderter Lösungen für unterschiedlichste Aufgabenstellungen. Moderne Zwei-Draht-Technik, intuitive Bedienung und elegantes Design kennzeichnen ein Programm, das technisch und gestalterisch Massstäbe setzt.

 

Zustandsmodul entsprechenden den Anforderungen für barrierefreies Bauen.

Mit dem nun lieferbaren Zustandsmodul entspricht ABB-Welcome® den Anforderungen der DIN 18040 zum barrierefreien Bauen. Das neue Bauteil signalisiert einem Besucher mit eingeschränktem Hörvermögen durch blau oder rot hinterleuchtete Symbole, wenn er zum Sprechen aufgefordert wird, wenn die Tür geöffnet wird, wenn es klingelt und auch wenn niemand erreichbar ist.

Neue Video-Innenstation ist optimal bei wenig Platz


Die neue ABB-Welcome® Innenstation Video überzeugt durch die kompakte, schmale Form. Dies ist die optimale Lösung für viel Information und vollständige Funktion auf geringer Fläche durch das hochformatige 5” Touch-Display (12,6 cm). Die kleine Video Innenstation – nur 99 Millimeter breit – kann optional Auf- oder Unterputz montiert werden. Durch die bewährte 2-Draht-Bus-Technik eignet sich diese auch ideal zur Nachrüstung oder für Neubauprojekte.

 

Kamera-Interface und drei unterschiedliche Video-Kameras

Wer mehr als eine Kamera für sein Sicherheitsgefühl benötigt, dem ermöglicht das Kamera-Interface von ABB die Einbindung externer Analog-Kameras in eine ABB-Welcome® Aussenstation Audio oder Video. So lassen sich alternativ oder ergänzend zu einer integrierten ABB-Welcome® Kamera andere Betrachtungswinkel realisieren.

Parallel zum Kamera-Interface hat ABB zur Abrundung des ABB-Welcome® Sortimentes drei analoge Kameras für unterschiedliche Einsatzbereiche im Programm: eine klassische Videokamera sowie eine Dome- und eine Mini-Dome-Kamera.

 

Neue Videokamera mit einem Erfassungswinkel von 180 Grad

Neu im Programm ist das ABB-Welcome® Kameramodul 180°. Das Kameramodul 180° für die ABB-Welcome® Aussenstation bietet einen grossen Erfassungswinkel von diagonal 180 Grad, horizontal 170 Grad und vertikal 135 Grad. Der Sichtbereich der Kamera kann über einen Drehschalter auf der Rückseite des Gerätes genau eingestellt werden.

Eine weitere Programmergänzung ist ein Infomodul mit einem Beschriftungsfeld, das zum Beispiel eine Hausnummer, Öffnungszeiten oder Piktogramme darstellen kann.

 

MyBuildings Portal powered by ABB Ability


Das Steuern und Planen intelligenter Gebäude wird noch einfacher: ABB bündelt seine digitalen Services im Bereich Smarter Home und Building im MyBuildings Portal (ehemals my.abb-Livingspace.com) unter dem Dach ABB Ability. In dem Online-Portal erhalten Sie Zugang zu vielen Tools und Services von ABB, die Sie individuell nutzen können. Sie haben die Möglichkeit, KNX- sowie ABB-free@home® Systeme und Anlagen für die Türkommunikation zu planen und die Systemfunktionalität um den Fernzugriff oder die Amazon Alexa Sprachsteuerung für ABB-free@ home® zu erweitern. Zudem können Sie Ihr smartes System mit einem mobilen Endgerät verbinden.

 

Weitere Informationen

 

Unsere Partner

 

Select region / language