Eigenschaften

features_header_1183x353

Die ABB-Tükommunikations-Systeme bieten eine nahtlose Mischung aus elegantem Design und Funktionalität. Sie bieten vielfältige Eigenschaften für alle Arten von Gebäuden: Ein- und Mehrfamilienhäuser, Wohnsiedlungen und Hochhäuser. Genießen Sie endlosen Komfort in- und außerhalb Ihres Hauses mit zwei einfach zu bedienenden Türkommunikations-Systemen.

 

Die Außenwelt


Eine sichere und geschützte häusliche Umgebung ist für das komfortable Leben unerlässlich. Die ABB-Türkommunikation empfängt jeden Besucher mit innovativen Funktionen und einem modernen, eleganten Stil. Ein perfektes Maß an fortschrittlicher Technik und zeitlosem Design. Für mehr Kommunikation, mehr Komfort und höchste Sicherheit.

Modularität

  • Modulare Umsetzung 
  • Mit oder ohne Kameramodul 
  • Verschiedene Größen und integrierte Elemente 

Vollduplex-Sound

  • Vollduplex-Funktion macht das Sprechen und Hören gleichzeitig möglich
  • Die Unterdrückung von Störgeräuschen sorgt für einen klaren Klang auf beiden Seiten des Eingangs
  • Freie Auswahl der Klingeltöne sowie die Unterscheidung zwischen den Einheiten
modularity

Zugangskontrolle

  • Tastatur mit privaten und öffentlichen Passwörtern
  • Automatische Entriegelungsfunktion
  • Eingebauter Kartenleser mit IC / NFC Mobiltelefon oder Personalausweis

Gebäudesicherheit

  • Infrarot-Sensor für die Erfassung aller Umgebungen, LED-Beleuchtung für Gesichtserkennung
  • ABB analoge, private / öffentliche Kameras
  • Zweite Mini-Video-Außenstation an der Wohnungstür
  • Zyklische Überwachung, Anrufverlauf
  • Automatischer Schnappschuss

Nahtlose Integration, Briefkasten

  • Nachrüsten von Busch-Welcome®-Modulen in Briefkästen
  • Kompatibel mit Briefkästen und Glockensystemen verschiedener Hersteller
  • Ermöglicht Audio- / Videokommunikation, Türklingel und seitliche Türkomponenten
  • Basic Audio Modul / Mikrofon / Lautsprecher, Tastenerweiterung für bis zu 99 Tasten
  • Lichtschalter oder Rufwächter programmierbar

 

Die Innenwelt


Komfort, Sicherheit und Stil sind einfach zu Hause zu schaffen mit einem System, das immer in jedes Ambiente passt und alle Anforderungen erfüllt. Busch-Welcome® macht jedes Haus zu einem komfortablen und sicheren Wohnraum.

Anzeigebereich

  • Video-Innenstation mit Grundausführungen von 4,3 Zoll bis hin zu großen 7 Zoll Displays
  • Große Tasten, klare Symbole, direkte und sichere Kontrolle aller Funktionen
  • Touch-Displays, Touch-Buttons oder Drucktasten oder reine Audio-Lösungen
  • Alle mit Hörer oder Freisprechfunktion erhältlich 

Flexible Kommunikation

  • Wohnung-zu-Wohnung und Zimmer-zu-Zimmer-Anrufe: Alles-in-einem Innenstationen
  • 'Nicht stören' Option
  • Audioaufnahmefunktion für Nachrichten an Familie und Besucher
display range

Multimedia

Unterstützte SD-Kartenfunktionen:

  • Nutzung der Innenstation als digitaler Fotorahmen auf einem großen High-Definition-Display
  • Individualisierung von Klingeltönen mit Lieblingsmusik
  • Anzeige der einzelnen Bildschirmschoner

Telefon Gateway

  • Persönliche Innenstation
  • Entriegeln Sie die Tür, schalten Sie die Lichter, die Kommunikation kann telefonisch erfolgen
  • Geeignet für Gewerbegebäude
  • PSTN-Telefon, das als Audio-Innenstation interagiert, ist für jedes mobile Gerät verfügbar
style meets function

Fernzugriff

  • Die Innenstation kann auf mobile Geräte wie Smartphones oder Tablets erweitert werden
  • Sehen und identifizieren Sie jeden Besucher, lassen Sie sie hereinkommen und heißen Sie sie willkommen
  • Monitor-Multi-Kameras sorgen für die Kontrolle über das gesamte Gebäude 
  • Nehmen Sie Anrufe über die Gegensprechanlage, einschließlich Haus-zu-Haus und Zimmer-zu-Zimmer-Anrufe entgegen
  • Guard Unit Kommunikation 
  • Aktivieren Sie den Aufzug während eines Anrufs, Unterstützung von 2 Schlössern während eines Anrufs, SOS-Anrufe
  • Benachrichtigungsfunktion
  • Einfache Konfiguration via myABB-LivingSpace und Busch-Welcome® App
remote access

System


Jedes Gebäude hat seinen eigenen Charakter. Busch-Welcome® kann auf alle Komplexe angewendet werden und macht die Implementierung und Nutzung zu einem Kinderspiel - egal welche Art von Gebäudekomplex geplant ist.

 

Umfang des Systems

Für Busch-Welcome®:

  • Neun Außenstationen für eine einzelne Wohnung / bei einem Haus wird den Besuchern ermöglicht, von verschiedenen Eingängen einzutreten
  • 250 Innenstationen pro Gebäude
  • Bis zu 60 Gebäude können innerhalb eines Netzwerksystems verknüpft werden
  • Neun Guard Units bieten die Installation von mehr als einem Tor Stationen z.B. für zusammengesetzte Gebäude und Wohnanlagen
  • 600 m von der Torstation zur letzten Innenstation, die verschiedene Gebäude miteinander verbindet

building

Weitere Eigenschaften

Hilfsfunktionen

  • SOS-Taste kann über Busch-Welcome App verwaltet werden
  • Programmierbare Doktorfunktion zur automatischen Entriegelung im Notfall
  • Induktionsschleifenfunktion für Hörgeräte

Zubehör

  • Optionale Unterputz- oder Aufputz-Außenstationen für unterschiedliche Designanforderungen
  • IC / ID-Karten als erweiterte Ausrüstung für Außenstationen
  • Namensschilder für Türklingel
  • Rutschfester Tischständer für die Beantwortung von Anrufen vom Desktop
  • Zusätzliche Regenhauben für Außenstationen bieten Schutz vor Feuchtigkeit
  • Zubehör wie verschiedene Farbrahmen für Innenstationen und verschiedene Abdeckrahmen für Außenstationen von 1-10 modularen Rahmen für den persönliche Geschmack
  • Verschiedene Größen von Systemreglern für unterschiedliche Bedingungen
features_header_1183x3539c5502e9c1f463c09537ff0000433538

Witterungsbeständig

Die IP-Zertifikate stehen für den internationalen Schutzstandard, der den Schutzgrad bei Einbruch, Staub, zufälligen Kontakt oder Wasser einstuft. Sie nummerieren von 00 am niedrigsten bis zu 69 am höchsten. Alle Busch-Welcome® Produkte sind geprüft und mit Zertifikaten wie folgt, ausgestattet:

  • Analoge Kameras sind staubdicht und wasserdicht mit IP66
  • Alle Außenstationen und Module sind staubdicht und wasserdicht mit IP54
  • Alle Innenstationen sind staubdicht und wasserdicht mit IP30
  • Alle Systemgeräte sind staubdicht und wasserdicht mit IP20

 

Weitere Informationen

Select region / language