Vorteile

Basierend auf modernster Technik, bietet Busch-Welcome® eine perfekte Kombination von Flexibilität, Komfort und Stil. Installation und Einsatz von fortschrittlichen Türkommunikations-Systemen werden einfacher und komfortabler. Mit seiner breiten Palette an anspruchsvollen Lösungen erfüllt Busch-Welcome® auch höchste Anforderungen an Kommunikation und Sicherheit.

Komfort


Dank intuitiver Gestaltung ist die Nutzung der Außen- und Innenstation ohne weitere Erläuterung möglich. Einfache, aber eindrucksvolle, bedienerfreundliche Schaltflächensymbole und deren reibungslose Verarbeitung machen es einfach für Busch-Welcome®, ein Teil Ihres Lebens zu sein. Komfortable Eigenschaften für die Kommunikation zwischen Einheiten und Hausverwaltung machen Ihr Leben leichter.

 

Einfachheit


Gutes Design steht nicht nur für ein ansprechendes Aussehen, sondern auch für Funktionalität. Busch-Welcome® zeichnet sich durch einen modernen Stil und einem eleganten Look aus. Gleichzeitig ist das System einfach mit verschiedenen Optionen zu implementieren. Das Türkommunikations-System Busch-Welcome® kann problemlos in Häusern und Systemen nachgerüstet oder für Neubauten genutzt werden. Seine einfache Inbetriebnahme und das universelle Design schaffen eine Atmosphäre von Komfort, Harmonie und Stil.

 

Sicherheit


Sich frei fühlen, während gleichzeitig ein Höchstmaß an Sicherheit gewährleistet ist. Die ABB-Türkommunikations-Systeme bieten die notwendige Sicherheit für alle Bautypen. Durch die Ausstattung von Häusern mit zuverlässigen Außenstationen haben Sie die freie Wahl, um verschiedene Zugangskontrollen, erweiterte Kameraüberwachung und vieles mehr zu integrieren.

 

Flexibilität


Busch-Welcome® nimmt ein ganz einfaches Gestaltung-Prinzip an: modular, mit so wenig Modulen wie möglich.

Das Türkommunikations-System Busch-Welcome® garantiert Flexibilität für alle Projekttypen. Es eignet sich für Projekte jeder Größe - von Privathäusern bis zu Wohnhäusern und Hochhaus- oder Bürogebäuden. Das innovative System lässt sich jederzeit grenzenlos erweitern: Mit neuen Lösungen und über räumliche Grenzen hinaus.

 

Weitere Informationen

Select region / language