ABB i-bus Tool



Ein professionelles Service- und Diagnosetool für KNX Systemintegratoren

Das ABB i-bus® Tool unterstützt Systemintegratoren bei der Inbetriebnahme und dem Service von KNX Systemen. Das Tool greift über eine Standard KNX Schnittstelle (USB, IP) mit Hilfe der physikalischen Adresse auf jeweils ein ABB i-bus® KNX Gerät zu. Für das verbundene Gerät können dann gezielt Funktionen ausgelöst, Werte ausgelesen, Zustände simuliert sowie Einstellungen vorgenommen werden. Interne Informationen und Zustände der Gerätehardware und der Softwareapplikation werden auf einfache Weise transparent zur Verfügung gestellt. Sie können gezielt abgerufen und, sofern freigegeben, beeinflusst werden. Beispielsweise werden die Informationen aus Statusbytes als Klartextanzeige dargestellt.

Das i-bus® Tool wird autark von der ETS genutzt. Dadurch entstehen keine Abweichungen zum eigentlichen ETS Projekt. Das i-bus® Tool ist optional, d.h. die ABB i-bus® KNX Geräte werden weiterhin allein mit der ETS Software in Betrieb genommen. Das i-bus® Tool wird kostenlos zur Verfügung gestellt.



Service und Diagnose bei der Inbetriebnahme

Für jedes unterstützte Gerät stellt ABB eine eigene Benutzeroberfläche innerhalb des i-bus® Tools zur Verfügung. Über diese Benutzeroberflächen lassen sich die parametrierten, gerätespezifischen Informationen anzeigen und die gewünschten Einstellungen vornehmen.

Das i-bus® Tool wird kontinuierlich um neue Funktionen und Geräte erweitert. Die Erweiterungen werden automatisch per Onlineupdate zur Verfügung gestellt und auf Wunsch aktualisiert.



Aktuelle Plug-In's



Weitere Informationen und Download



Select region / language