Gehäusesysteme

1183x394-technikbereich

 

Modulare Systeme für unterschiedliche Anforderungen in Gebäuden und Industrieanlagen

ABB bietet Gehäusesysteme für die Energieverteilung sowie für Steuerungs- und Automatisierungsaufgaben in Wohn-, Gewerbe- und Industrieanwendungen. Die verschiedenen Baureihen decken ein breites Spektrum an Anforderungen hinsichtlich Einbau, Schutzart und Ausbaukonzept ab.

Je nach Anwendung stehen Lösungen mit erweitertem Verdrahtungsraum, flexiblen Kabeleinführungen und Schutzarten bis IP66 zur Verfügung. Dadurch lassen sich Stromkreisverteiler, Unterverteilungen, Zählerplätze und Multifunktionsgehäuse normgerecht und anwendungsspezifisch realisieren.

 

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Produktangebot

Wohn- und Zweckbau – Energieverteiler
Industrie und Infrastruktur – Multifunktionsgehäuse
Energieverteilung – System pro E power
Automatisierung und Steuerungsbau – System pro E control
Energieverteilung – MNS® Niederspannungsschaltanlagen

Energieverteiler von Striebel & John für Wohn- und Zweckgebäude

Eine sichere und zuverlässige Stromverteilung ist die Grundlage moderner Wohn- und Zweckgebäude. Mit den Energieverteilersystemen von Striebel & John bietet ABB passende Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen – von Mehrfamilienhäusern über Büro- und Verwaltungsgebäude bis hin zu Schulen, Hotels und öffentlichen Einrichtungen. Das Portfolio umfasst normgerechte und flexibel erweiterbare Verteilersysteme, die eine effiziente Planung, Installation und Erweiterung elektrischer Anlagen unterstützen.

Multifunktionsgehäuse von Striebel & John für Industrie, Infrastruktur und Gebäudetechnik

Industrielle Anwendungen und Infrastrukturprojekte stellen hohe Anforderungen an Gehäusesysteme. Mit den Multifunktionsgehäusen von Striebel & John bietet ABB flexible Lösungen für die Aufnahme und den Schutz elektrischer Komponenten in unterschiedlichsten Einsatzbereichen.

Dank verschiedener Bauformen, Ausbauvarianten und Montagemöglichkeiten lassen sich individuelle Anforderungen in Industrieanlagen, Infrastruktureinrichtungen und technischen Gebäudesystemen effizient umsetzen. Die robusten Gehäusesysteme unterstützen eine sichere Installation und bieten die Flexibilität für zukünftige Anpassungen und Erweiterungen.

Hauptverteiler bis 6.300 A für Industrie und Infrastruktur

Eine zuverlässige Energieverteilung beginnt mit dem richtigen Schaltanlagensystem. Mit System pro E power bietet ABB ein modulares Portfolio für den Aufbau von Hauptverteilern bis 6.300 A. Die typgeprüften Systeme nach IEC 61439-1/-2 unterstützen eine sichere und normgerechte Energieverteilung in Industrie-, Gewerbe- und Infrastrukturprojekten.

Unterschiedliche Systemvarianten ermöglichen eine flexible Anpassung an individuelle Anforderungen – von klassischen Hauptverteilern bis hin zu platzoptimierten Anlagenkonzepten.

Gehäuse- und Schaltschranksysteme für Automatisierung und Steuerung

Automatisierungs- und Steuerungsanwendungen stellen hohe Anforderungen an Flexibilität, Schutz und Erweiterbarkeit. Mit System pro E control bietet ABB ein umfassendes Portfolio an Gehäuse- und Schaltschranksystemen für industrielle Steuerungs- und Automatisierungsaufgaben. Von kompakten Metallgehäusen bis hin zu modularen Anreihschranksystemen stehen passende Lösungen für unterschiedlichste Anwendungen bereit. Dank flexibler Bauformen, vielfältiger Ausbauoptionen und robuster Konstruktionen lassen sich Steuerungs- und Schaltanlagen effizient planen, aufbauen und erweitern.

Niederspannungsschaltanlagen für Industrie und Infrastruktur

In Industrieanlagen, Rechenzentren, Energieversorgungsanlagen und kritischen Infrastrukturen sind Verfügbarkeit, Sicherheit und Flexibilität entscheidende Faktoren. Mit den MNS® Niederspannungsschaltanlagen bietet ABB ein modulares Portfolio für die Energieverteilung und Motorsteuerung in anspruchsvollen Anwendungen. Die typgeprüften Systeme nach IEC 61439-1/-2 ermöglichen individuelle Anlagenkonzepte und unterstützen einen zuverlässigen Betrieb über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Dank ihres modularen Aufbaus lassen sich die Schaltanlagen flexibel an aktuelle Anforderungen anpassen und bei Bedarf erweitern.


Produktkataloge und technische Informationen



  • Kontakt-Information

    Sie haben Interesse an einem Produkt oder eine Frage?

    Kontaktieren Sie uns
Select region / language